Filter ausblenden
Gebäudeart
Produkteinheit
Gebäudetyp
Land

Maastunnel in Rotterdam

OBO konnte zahlreiche für den Funktionserhalt zertifizierte Produkte für dieses Projekt liefern.

Futurium Berlin

Zwischen der Charité und dem Kanzleramt, mitten im Regierungsviertel steht es nun, das "Haus der Zukunft". Verbaut wurden Unterflur-Systeme von OBO Bettermann und damit die flexible Stromversorgung gesichert.

ALEGrO Strombrücke Lixhe

Grenzüberschreitende Stromverbindung zwischen Deutschland und Belgien

Gemeinschaftsschule Rust

Die Mediensäulen von OBO passen sich ideal an die Raumgeometrie der Klassenräume an.

Engelbert Strauss

Im kompletten Gebäude sind die hochwertigen Produkte von OBO Bettermann zu finden. Kabeltrag-Systeme, Unterflur-Systeme genauso wie Leitungsführungs-Systeme organisieren zukünftig die verlässliche Energieversorgung.

Schloss Pejačević in Virovitica

Zwischen 2017 und 2019 wurde das städtische Museum im Schloss Pejačević im kroatischen Virovitica umfangreich restauriert.

Das Arter Quarter, ein Gebäudekomplex mit vielen Möglichkeiten

Hoch gebaut wird in Tallinn, Estland: Mit 28, 15 und neun Stockwerken, dazu ein verbindendes Zentralgebäude. Der neue Gebäudekomplex nennt sich Arter Quarter und sorgt für vielfältige Möglichkeiten.

Norwegian Bliss

Als offizieller Partner der Meyer Werft, durfte sich OBO Bettermann beim Megaprojekt der Norwegian Bliss beteiligen und lieferte dazu Lösungen, welche die höchsten Anforderungen im Schiffbau erfüllen.

Museo della Pietá Mailand

Im Mailänder Museo della Pietá sorgen OKB-Kanäle von OBO für eine dezente und flexible Stromversorgung rund um Michelangelos letztes Meisterwerk.

Neues Museum Berlin

OBO Bettermann entwickelte Bodentanks mit den Maßen 12,5 x 12,5 cm und einer Traglast von 2,5 Tonnen. Dabei wurden alle sichtbaren Metallteile aus brünierter Bronze gefertigt und in Terrazzoböden, geschliffenen Beton, Betonsteinwerk, Mosaikböden und Holzdielenböden eingelassen.