Sicherheit und Flexibilität

OBO-Klemmen sorgen für sichere Verbindungen in der Elektroinstallation

Klemmen sind unverzichtbare Bauteile in der Elektroinstallation, die elektrische Leitungen sicher, zuverlässig und effizient verbinden. Sie dienen dazu, elektrische Leiter, wie beispielsweise Drähte oder Kabel, miteinander zu verbinden. Die schnellen und flexiblen Verbindungen lassen sich bei Bedarf einfach wieder lösen, anpassen oder ändern. Typische Einsatzbereiche für Klemmen sind Schaltschränke, Verteilerdosen, Anschlusskästen und Geräteinstallationen -  sowohl in Wohngebäuden als auch in Industrieanlagen oder im gewerblichen Bereich.

OBO-Klemmen

Vorteile der OBO-Klemmen im Überblick:

  • Hochwertige Klemmen gewährleisten eine stabile Verbindung, die Kurzschlüsse und Stromausfälle verhindert.
  • Verbindungen lassen sich schnell herstellen, verändern oder erweitern – ideal für Wartung und Umbau.
  • Zeitersparnis: Die Montage ist einfach und zeitsparend.
  • Geprüfte Materialien und innovative Konstruktionen der Klemmen sorgen für langfristige Betriebssicherheit.

Die Einsatzvielfalt der OBO-Klemmen

 

Zum Portfolio der OBO-Klemmen zählen Hauptleitungsabzweigklemmen, Phasenklemmen sowie Schraub- und schraubenlose Klemmen. Hauptleitungsabzweigklemmen kommen als Netzwerkkomponenten in Verteilern und Unterverteilern zum Einsatz und überzeugen als zuverlässige Verbindungselemente. Zur übersichtlichen Verdrahtung der Hauptleitungsabzweigklemmen stehen unterschiedliche Farbvarianten zur Verfügung. Phasenklemmen ermöglichen den sicheren und zuverlässigen Anschluss von Phasenleitern verbinden ein oder mehrere Leitungen miteinander. Zu den Phasenklemmen zählen auch die Schutzleiterklemmen und die Neutralleiterklemmen. 

OBO-Klemmen

Schraubklemmen oder Steckklemmen: Sie haben die Wahl

 

Schraubklemmen bieten eine zuverlässige und einfache Möglichkeit, Kabel zu verbinden, ohne sie abtrennen oder wieder anschließen zu müssen. Schraubklemmen bestehen aus einem stromleitenden Körper und einer Schraube, die verwendet wird, um Kabel oder Leiter zu befestigen. Durch das Anziehen der Schrauben wird ein sicherer Kontakt zwischen Kabel und Klemme hergestellt.

OBO-Steckklemmen kommen ganz ohne Schrauben aus. Die Verbindung erfolgt hierbei einfach werkzeuglos. Die OBO Universal-Hebelsteckklemme ermöglicht ein ebenso einfaches wie flexibles Verbinden und Lösen von eindrähtigen, mehrdrähtigen und flexiblen Leitern.

OBO-Klemmen

Flexibel: Universal-Hebelsteckklemme mit großem Nennquerschnitt von bis zu 4 mm²

OBO präsentiert eine komplett überarbeitete Universal-Hebelsteckklemme. Sowohl das Gehäuse als auch die Hebel bestehen aus halogenfreiem Material und verfügen über einen UV-Stabilisator. Das Innenleben der Klemme ist aus einem einzigen Stück gefertigt, was für Vorteile bei der Installation sorgt.