Die OBO-Verteiler

Stabiles Gehäuse, flexible Installation

Kleinverteiler, auch als Sicherungskästen bezeichnet, bieten Platz für eine Vielzahl elektrischer Komponenten. Sie schützen die elektrische Installation und unterbrechen den Stromkreis im Falle einer Überlastung. Außerdem sorgen sie für eine ordnungsgemäße Energieverteilung und bündeln alle Leitungen.

Die OBO-Kleinverteiler stehen in Varianten mit 3 bis zu 12 Teilungseinheiten zur Verfügung und eignen sich für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich gemäß IEC 439-3. Mit Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08 sind die Verteiler besonders robust und zuverlässig. Dank des transparenten Deckels haben Betreiber so immer alles im Blick. Die Anschlussklemmleisten im Inneren der Verteiler sorgen für eine übersichtliche Verdrahtung. Auf den Hutschienen lassen sich verschiedene Schalt- und Sicherungselemente mit dem passenden Zubehör installieren – darunter Sicherungs- und Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter oder Überspannungsschutz.

Vorteile der OBO-Verteiler im Überblick:

  • Varianten mit bis zu 12 Teilungseinheiten
  • Robust dank Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08
  • Hochwertige Kunststoffe: Polystyrol und Polycarbonat
  • Ein umfangreiches Zubehörsortiment sowie kompatible Hutprofil- und Tragschienen 

 

Hochwertige Materialien für Stabilität und Sicherheit  

 

Je nach Einsatzort stehen die Verteiler in zwei unterschiedlichen Materialvarianten zur Verfügung: Die Gehäuse in robuster Handwerkerqualität bestehen aus Polystyrol und eignen sich besonders für den zuverlässigen Einsatz im Innen- und im geschützten Außenbereich. Noch mehr Stabilität und Sicherheit bieten die Verteiler aus Polycarbonat – ideal für raue Industrieumgebungen.

Mit diesen hochwertigen Kunststoffen deckt OBO alle Anforderungen an moderne Kleinverteiler ab. Die Kleinverteiler in Industriequalität (Polycarbonat) sind mit Steckklemmen ausgestattet, die Verteiler in Handwerkerqualität (Polystyrol) sind mit bewährten Schraubklemmen erhältlich. Eine einfache und flexible Installation ist in jedem Fall garantiert. Für eine saubere Kennzeichnung der Installation sorgen die praktischen Beschriftungsklebebögen mit selbstklebenden Piktogrammen.

Formula Student Team - OBO unterstützt bei der Weiterentwicklung des Motorenprüfstands

Das Formula Student Team ist ein Verein der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, bestehend aus knapp 120 Studierenden der Fakultäten Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Seit 2009 entwickelt das Formula Student Team jedes Jahr einen Rennwagen, der bis 2011 mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wurde, bevor der Umstieg auf einen Elektromotor erfolgte.