Äußerer Blitzschutz: Sicherer Schutz vor Blitzeinschlägen

Blitze und Überspannungen gefährden Menschen und Sachwerte. Etwa zwei Millionen Blitze schlagen pro Jahr alleine in Deutschland ein. Blitzschutzsysteme bieten hier zuverlässigen Schutz. Sie bestehen aus äußeren sowie inneren Blitzschutzmaßnahmen und schützen Personen vor Verletzungen, bauliche Anlagen vor Zerstörung und elektrische Geräte vor dem Ausfall durch Überspannungsschäden. Zum äußeren Blitzschutz zählen dabei Fangeinrichtungen, Ableitungen, Erdung und isolierter Blitzschutz, wodurch die Einhaltung des Trennungsabstands gewährleistet wird. Die Aufgabe des äußeren Blitzschutzsystems ist es, Direkteinschläge einzufangen, den Blitzstrom zur Erde sicher abzuleiten und diesen im Erdreich zu verteilen. Fangeinrichtungen sind dabei der Teil eines Blitzschutzsystems, das die bauliche Anlage vor direkten Blitzeinschlägen mit einem Stromwert von bis zu 200.000 A (Blitzschutzklasse 1) schützt.

Äußerer Blitzschutz

Jahrzehntelange Erfahrung im Blitzschutz

Wir bei OBO haben seit über 100 Jahren Erfahrung im Blitz- und Überspannungsschutz. Diese Expertise fließt nicht nur in unser umfangreiches Blitzschutz-Portfolio ein, sondern auch in unseren Blitzschutz-Leitfaden und die Seminare der OBO Academy, in den wir unser Expertenwissen zum Blitz- und Überspannungsschutz mit Ihnen teilen. Als innovativer und zuverlässiger Komplettanbieter ist unser Produktspektrum im Bereich Blitzschutz so breit gefächert, dass wir für die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Kunden in den verschiedensten Installationsumgebungen immer die passende Lösung anbieten können.

isCon®, isFang und viele weitere Lösungen

Dazu zählt zum Beispiel die hochspannungsfeste isolierte Leitung Typ isCon® – die moderne Lösung für Planer und Errichter von Blitzschutzsystemen, um notwendige Trennungsabstände nach VDE 0185-305-3 immer sicher einhalten zu können. Auch der isolierte Fangmast isFang sowie weitere Fangeinrichtungen und Fangmasten bietet das OBO-Portfolio an. Ebenso zählen Leitungsmaterial, wie Rund- und Flachleiter, Verbindungs- und Anschlussklemmen, Verbindungs- und Trennklemmen, Schutz- und Trennfunkenstrecken oder Blitzstromzähler zu den OBO-Lösungen aus dem Bereich Blitzschutz.