Platzsparend, sicher, vielseitig: Kabelkanal Metall 

OBO Industriekanäle bieten eine sichere und langlebige Lösung für Elektroinstallationen im industriellen Umfeld. Der Kabelkanal Metall schützt Kabel und Leitungen hier vor äußeren Einflüssen wie Verschmutzung und Staub sowie vor mechanischen Beanspruchungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Montagefreundlichkeit aus. Mit den Elektroinstallationskanälen lassen sich auch große Mengen Kabel und Leitungen zuverlässig führen – und das auch über lange Strecken. Mit einer Vielzahl von Zubehör und Formteilen lassen sich verschiedene Installationsmöglichkeiten und individuelle Streckenführungen realisieren. 
Bei OBO zählen zu den Industriekanälen die LKM Leitungsführungskanäle aus Metall, die AZ-Kleinkanäle sowie die Leuchtenträgerschienen zur Führung von Leitungen und zur Montage von Leuchten. 

Kabelkanal

Vorteile der OBO-Kabelkanäle Industrie im Überblick

  • Zuverlässiger Schutz für Kabel und Leitungen
  • Für vielfältige Anwendungen im Industriebereich
  • Belastbar und sicher
  • Platzsparend und montagefreundlich
  • Korrosionsbeständig