OBO BlackLine – Stilvolle Elektroinstallation in Schwarz

Elegantes Design trifft auf bewährte Qualität: Entdecken Sie die BlackLine-Produkte für moderne Gewerbe- und Wohnräume.

 

Metallrohr-Systeme

Grundlagen zur IEC-Klassifizierung von Rohrsystemen

 

Die Rohrsysteme von OBO Bettermann werden entsprechend der IEC EN 61386 „Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen“ und der IEC EN 60423 „Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für Elektroinstallationsrohre und deren Zubehör“ gefertigt und geprüft.

 

Mechanische Beanspruchung und Funktionserhalt im Brandfall

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

OBO-Metallrohre eignen sich besonders für den Einsatz unter harten Industriebedingungen: Sie schützen zuverlässig vor sehr schwerer mechanischer Beanspruchung bei der Leitungsführung. Die unterschiedlichen Material- und Oberflächenqualitäten von verzinkt bis lackiert ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Umgebung.

 

Funktionserhalt E30 / E90

Unsere Stahlrohre garantieren Funktionserhalt bis E30 / E90. Sie sind somit ideal für die Anbindung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Brandmeldeanlagen geeignet.

Präzisions-Stahlpanzerrohre erhalten Sie als Gewinde- und als Steckrohr, tauchfeuerverzinkt, pulverbeschichtet und galvanisch verzinkt. Abgerundet wird das Sortiment mit Bögen und Muffen. Natürlich sind sie darüber hinaus mit dem gesamten OBO-Zubehörprogramm kompatibel.

Mit den Elektroinstallationsrohren aus Aluminium und Edelstahl runden wir unser Metallrohrprogramm ab. Unsere Aluminium-Rohre erhalten Sie in Gewinde- und Steckausführung. Bei den Edelstahl-Rohren können Sie zwischen V2A und V4A wählen. Zu allen Rohren erhalten Sie selbstverständlich auch die passenden Bögen und Muffen. Natürlich sind alle neuen Rohrprodukte kompatibel mit dem gesamten OBO-Zubehörprogramm.

Montage der Elektroinstallationsrohrsysteme

Schlichte Elektroinstallationsrohre

Von der Raffinerie in den Altbau, von der Werkstatt ins Büro – Installationsrohre sind schlicht, vielseitig und robust. Mit ihrem minimalistischen und technischen Charme sorgen sie für eine etwas andere Versorgung in modernen Einrichtungen.