Ausgezeichnet: OBO BlackLine gewinnt Archiproducts Design Award

Wir freuen uns sehr, dass unsere schwarze Kabelrinne RKS-Magic 60 aus der BlackLine mit dem Archiproducts Design Award in der Kategorie „Construction“ ausgezeichnet wurde.

Effiziente und sichere Kabeltragsysteme

Seit über 100 Jahren entwickelt OBO Bettermann Produkte und Lösungen für die Elektroinstallation. Lösungen aus dem Bereich der Kabeltragsysteme stehen dabei seit jeher in unserem Fokus. Mit unserer langjährigen Erfahrung gehören wir zu einem der führenden Hersteller auf diesem Gebiet.

 

Definition: Was ist ein Kabeltragsystem?

Doch was ist ein Kabeltragsystem eigentlich? Gemäß der DIN EN 61537 dient ein Kabeltragsystem zum Tragen und Unterbringen von Kabeln oder Leitungen. Das System ermöglicht die Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln in elektrischen Installationen oder in Kommunikationssystemen. Ein Kabeltragsystem kann aber beispielsweise auch zur Trennung sowie Anordnung von Kabeln oder Leitungen in Gruppen verwendet werden. Die Systeme werden dabei an Decken, Wänden oder Böden installiert. Als Werkstoff kommen meist Stahl oder Edelstahl zum Einsatz, die für den optimalen Korrosionsschutz mit verschiedenen Verzinkungsverfahren wie der galvanischen Verzinkung, Bandverzinkung oder Tauchfeuerverzinkung veredelt werden.

Kabeltragsysteme

Komponenten und Varianten von Kabeltragsystemen

Ein Kabeltragsystem setzt sich aus Kabelträgerlängen sowie ergänzenden Komponenten wie Formteilen, Trägerelementen, Montageelementen und Zubehör zusammen. Die Auswahl der passenden Systemausführung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Kabelvolumen, dem Kabelgewicht und dem verfügbaren Nutzquerschnitt. Abgestimmt auf diese Einflussgrößen bieten beispielsweise OBO-Kabelrinnen-, Kabelleiter- sowie Gitterrinnensysteme ideale Lösungen für eine effiziente, belastbare und sichere Führung von Kabeln und Leitungen. Je nach System stehen zudem schraubbare oder rastbare Kabelträgerlängen sowie systemspezifische Komponenten zur Verfügung.

 

OBO-Kabeltragsysteme für jede Installationsumgebung

Insbesondere die innovativen Magic-Systeme ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation und sorgen so für eine besonders zeitsparende und einfache Montage. Bei der Entwicklung unserer Kabeltragsysteme liegen uns vor allem drei Attribute am Herzen: Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Unsere Kabeltragsysteme zählen zum Anwendungsbereich Industrieinstallation und wie für alle Produkte, die in der Industrie zum Einsatz kommen, gilt auch hier: Sie müssen verschiedenen Witterungs- und Umgebungsbedingungen ebenso standhalten wie mechanischen Ansprüchen und Belastungen. OBO bietet für jede dieser Installationsherausforderungen im industriellen Umfeld zuverlässige Lösungen, um Kabel und Leitungen sicher zu verlegen und zu befestigen.

Kabeltragsysteme

Kennen Sie schon die OBO Ratgeberseiten?

Unser Expertenwissen rund um die OBO Kabeltragsysteme finden Sie jetzt detailliert und gebündelt auf unseren Ratgeberseiten. Erweitern Sie mit uns Ihr Wissen zu Merkmalen, Planung und Auswahl der Systeme.

Download