Verbindungs- und Verlegesysteme
Sicherheit und Effizienz für jede Elektroinstallation
Sie bilden die Basis für eine sichere und effiziente Stromversorgung: Verbindungs- und Verlegesysteme sind unverzichtbare Komponenten in jeder Elektroinstallation. Sie sorgen dafür, dass elektrische Leitungen sicher und zuverlässig verlegt und miteinander verbunden werden können. So stellen sie eine einwandfreie Funktionalität der Elektroinfrastruktur in Gebäuden und Anlagen sicher.
Geschützte Installationen
In der Elektroinstallation sind Verbindungs- und Verlegesysteme für den störungsfreien Fluss des Stroms mitverantwortlich. Sie schützen die Installationen vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, mechanischen Belastungen oder extremen Temperaturen.

Das OBO Unterputz- und Hohlwanddosen-Portfolio
Der neue Standard für effizientes Arbeiten
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
Zugleich bieten sie Planern und Installateuren aber auch mehr Flexibilität: Denn durch verschiedene Materialien und Oberflächen ebenso wie durch ansprechendes Design lassen sie sich für die unterschiedlichsten Anforderungen in diversen Installationsumgebungen einsetzen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sei es für die Elektroinstallation in Wohngebäuden, industriellen Anlagen oder öffentlichen Einrichtungen. Sie erleichtern die Planung und Umsetzung der elektrotechnischen Infrastruktur und tragen so zu einer deutlich effizienteren Arbeitsweise bei.
Die Vorteile einer Systemlösung
Durch eine einfache Handhabung, klare Systemstrukturen und eine Kompatibilität der einzelnen Komponenten, wie sie OBO als Systemanbieter offeriert, tragen sie zu einer deutlich effizienteren Arbeitsweise bei und sorgen so für Arbeitserleichterung auf jeder Baustelle.
Robust und widerstandsfähig
Bei OBO zählen die Verbindungs- und Verlegesysteme zum Anwendungsbereich Industrieinstallation und das bedeutet: Sie sind besonders robust und widerstandsfähig, da sie verschiedenen Witterungs- und Umgebungsbedingungen ebenso standhalten müssen wie mechanischen Ansprüchen und Belastungen.

Zum breitgefächerten OBO-Portfolio der Verbindungs- und Verlegesysteme zählen unter anderem:
- Die Unterputz- und Hohlwanddosen der WIN Series, die ebenso effizient wie nachhaltig sind
- Die vielfältigen Kabelabzweigkästen: von den Alltagshelden der A-Serie über die Multitalente der T-Serie bis hin zu den Extremsportlern der X-Serie
- Kleinverteiler
- Elektroinstallationsrohre
- Kabelverschraubungen sowie verschiedene Klemmen