Nachhaltiges Befestigungsmaterial OBO EcoLine
Nachhaltige Befestigungsmaterial OBO EcoLine
Das Befestigungsmaterial aus der OBO EcoLine weist einen Rezyklatanteil zwischen 50-70% auf. Dadurch haben die Produkte eine nachweislich verbesserte CO2-Bilanz von bis zu 60%. Rezyklate haben ihren Ursprung in den Abfällen von kunststoffverarbeitenden Unternehmen. Diese Kunststoffabfälle werden dann aufbereitet, sortiert und gereinigt. Am Ende dieses Prozesses stehen sortenreine Kunststoffabfälle, die zur Wiederverwendung bereit sind.
Breites Produktspektrum parallel zur Standardlinie
Mit der OBO EcoLine bietet OBO ein breites, logisch aufgebautes Produktspektrum mit nachweislich verbesserter CO2-Bilanz parallel zur Standardlinie. Dabei verfügen die nachhaltigen Befestigungsmaterialien der OBO EcoLine über die gleiche Qualität und Tragfähigkeit wie die Standardprodukte, volle Normenkonformität und unveränderte technische Eigenschaften. Dadurch sind die OBO Standardprodukte und das Befestigungsmaterial aus der OBO EcoLine zu 100% miteinander kompatibel. Es sind weder Anpassungen noch zusätzlicher Montage- oder Planungsaufwand erforderlich.

Zum Befestigungsmaterial OBO EcoLine zählen:
Quick-Schelle
Die Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie den Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und im geschützten Außenbereich.
Grip Sammelhalterung
Die Grip Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement steht in unterschiedlichen Ausführungen für die Montage von 10, 20 oder 40 Leitungen zur Verfügung. Sie kann klassisch mit Schlag- oder Steckdübel befestigt werden und ist auch zur Befestigung mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit geeignet.

Das Material dieser Produkte sorgt für eine deutlich verbesserte CO2-Bilanz.

Für dieses Produkt wurde der C02-Fußabdruck berechnet. Der genaue Wert ist den technischen Daten zu entnehmen. Gemäß des „Cradle to Gate“-Ansatzes werden dabei die CO2-Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum versandbereiten Artikel berücksichtigt.

Für das Befestigungsmaterial OBO EcoLine verwenden wir Verpackungslösungen aus recyceltem Material und verzichten auf Kunststoffanteile in der Verpackung.

Diese Produkte bestehen zu einem großen Anteil aus Recyclingmaterial und tragen so zu einer ressourcenschonenden Produktion bei.

Halogenfreie Produkte tragen zu mehr Sicherheit im Brandfall bei, da sie bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase (Halogene) reduzieren.

Bei einer Gebäudeumnutzung lässt sich das Befestigungsmaterial aus der EcoLine ganz einfach demontieren und neu wiederverwenden. Kreislauffähige Produkte wie die EcoLine tragen so zu mehr Nachhaltigkeit in der Baubranche bei.

CO₂ im Blick: Transparente Berechnung für die OBO EcoLine
Nachhaltigkeit beginnt für uns mit messbaren Fakten. Deshalb berechnen wir den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte der OBO EcoLine und orientieren uns dabei an anerkannten internationalen Standards wie dem Product Life Cycle Accounting Standard des Greenhouse Gas Protocol und der ISO 14067. Diese dienen uns als Richtschnur.
Unser Anspruch: maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Dafür betrachten wir jedes Produkt entlang klar definierter Systemgrenzen nach dem Cradle-to-Gate-Ansatz. Das bedeutet: Wir analysieren sämtliche Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt – exakt bis zu dem Punkt, an dem es unser Werk verlässt.
Jedes Produkt wird konsequent in seine kleinsten Komponenten und einzelnen Fertigungsschritte zerlegt. Für die eingesetzten Materialien greifen wir auf spezifische Emissionsfaktoren oder – wann immer möglich – auf belastbare Primärdaten unserer Lieferanten zurück.
Auch in der Produktion schaffen wir vollständige Transparenz: Energieverbräuche werden präzise anhand von Maschinenlaufzeiten zugeordnet und mithilfe anerkannter Emissionsfaktoren in CO₂-Äquivalente umgerechnet.
Das Ergebnis ist ein fundierter, belastbarer CO₂-Fußabdruck – und die Basis für echte Nachhaltigkeit statt bloßer Versprechen.
OBO EcoLine steht damit für transparente Informationen: nachvollziehbar, ganzheitlich, datenbasiert und zukunftsorientiert.