Nachhaltige Verbindungs- und Verlegesysteme OBO EcoLine

Mit der OBO EcoLine bietet OBO ein breites, logisch aufgebautes Produktspektrum mit nachweislich verbesserter CO2-Bilanz parallel zur Standardlinie. Dabei verfügen die nachhaltigen Verbindungs- und Verlegesysteme der OBO EcoLine über die gleiche Qualität und Tragfähigkeit wie die Standardprodukte, volle Normenkonformität und unveränderte technische Eigenschaften. Dadurch sind die OBO Standardprodukte und die Verbindungs- und Verlegesysteme aus der OBO EcoLine zu 100% miteinander kompatibel. Es sind weder Anpassungen noch zusätzlicher Montage- oder Planungsaufwand erforderlich.

Rezyklatanteil von 50-70%

Die Verbindungs- und Verlegesysteme EcoLine weisen einen Rezyklatanteil zwischen 50-70% auf. Dadurch haben die Produkte eine nachweislich verbesserte CO2-Bilanz von bis zu 60%. Rezyklate haben ihren Ursprung in den Abfällen von kunststoffverarbeitenden Unternehmen. Diese Kunststoffabfälle werden dann aufbereitet, sortiert und gereinigt. Am Ende dieses Prozesses stehen sortenreine Kunststoffabfälle, die zur Wiederverwendung bereit sind.

OBO EcoLine

Breites Portfolio nachhaltiger Verbindungs- und Verlegesysteme:

 

Rohrendtülle, teilbar

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohren. Ideal für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen.

Kabelabzweigkasten T40, T60, T100 jeweils mit Einsteckdichtung

Die Kabelabzweigkästen der T-Serie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über sinnvolle Wandstärken, sie sind besonders stabil und für höhere Belastungen geeignet.

Kabelabzweigkästen A8, A11

Eine einfache Lösung für einfache Anwendungen: Die Kabelabzweigkästen der A-Serie sind besonders handlich und zudem ebenso schnell wie einfach montiert.

nachhaltige Verbindungs- und Verlegesysteme

Produkte

Weitere nachhaltige OBO-Lösungen

Mehr anzeigen

Produkte

Weitere nachhaltige OBO-Lösungen

Mehr anzeigen

 

 

Das Material dieser Produkte sorgt für eine deutlich verbesserte CO2-Bilanz.

CO2-Bilanz

 

 

Für dieses Produkt wurde der C02-Fußabdruck berechnet. Der genaue Wert ist den technischen Daten zu entnehmen. Gemäß des „Cradle to Gate“-Ansatzes werden dabei die CO2-Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum versandbereiten Artikel berücksichtigt.

C02-Fußabdruck

 

 

Für die Verbindungs- und Verlegesysteme EcoLine verwenden wir Verpackungslösungen aus recyceltem Material und verzichten auf Kunststoffanteile in der Verpackung.

Plastikfrei

 

 

Diese Produkte bestehen zu einem großen Anteil aus Recyclingmaterial und tragen so zu einer ressourcenschonenden Produktion bei.

Recycling

 

 

Halogenfreie Produkte tragen zu mehr Sicherheit im Brandfall bei, da sie bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase (Halogene) reduzieren.

Transparenz, die Maßstäbe setzt: CO₂-Berechnung bei der OBO EcoLine

Nachhaltigkeit beginnt für uns mit messbaren Fakten. Deshalb berechnen wir den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte der OBO EcoLine und orientieren uns dabei an anerkannten internationalen Standards wie dem Product Life Cycle Accounting Standard des Greenhouse Gas Protocol und der ISO 14067. Diese dienen uns als Richtschnur.

Unser Anspruch: maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Dafür betrachten wir jedes Produkt entlang klar definierter Systemgrenzen nach dem Cradle-to-Gate-Ansatz. Das bedeutet: Wir analysieren sämtliche Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt – exakt bis zu dem Punkt, an dem es unser Werk verlässt.

Jedes Produkt wird konsequent in seine kleinsten Komponenten und einzelnen Fertigungsschritte zerlegt. Für die eingesetzten Materialien greifen wir auf spezifische Emissionsfaktoren oder – wann immer möglich – auf belastbare Primärdaten unserer Lieferanten zurück.

Auch in der Produktion schaffen wir vollständige Transparenz: Energieverbräuche werden präzise anhand von Maschinenlaufzeiten zugeordnet und mithilfe anerkannter Emissionsfaktoren in CO₂-Äquivalente umgerechnet.

Das Ergebnis ist ein fundierter, belastbarer CO₂-Fußabdruck – und die Basis für echte Nachhaltigkeit statt bloßer Versprechen.

OBO EcoLine steht damit für transparente Informationen: nachvollziehbar, ganzheitlich, datenbasiert und zukunftsorientiert.