Die optimale Ergänzung für eine einfache Montage

Das Sortiment der isCon-Ableitungen wird durch ein perfekt abgestimmtes Zubehör-Portfolio ergänzt. Dieses umfasst Werkzeug, Leitungshalter, Anschlusselemente isCon® und Potentialanschlüsse.

  • Mit einem speziellen Reinigungstuch lässt sich der Außenmantel der isCon®-Leitung reinigen. Es ist getränkt mit 2,8 ml Imprägnierlösung.
  • Das Abisolierwerkzeug dient dem Absetzen der Isolierung von OBO isCon®-Ableitungen.
  • Verschiedene Anschlusselemente sorgen für einen einfachen Anschluss und eine unkomplizierte Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
  • Die Potentialanschlüsse schaffen ein zusätzliches Maß an Sicherheit und vermeiden außerdem Gleitentladungen an der isCon®-Leitung
  • In die Kategorie der Leitungshalter fallen außerdem auch noch Adapter für den Dachleitungshalter, Distanzhalter, Leitungshalter und die Quick-Schellen aus dem OBO-Portfolio.
Zubehör-Portfolio der isCon-Ableitungen