Gitterrinnen für flexible Kabelverlegung – leicht & strapazierfähig

OBO-Gitterrinnensysteme zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit und gute Belüftung aus. Sie sind universell einsetzbar. Die Gitterrinnen eignen sich zur Installation von Energiekabeln und Leitungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Aufgrund der Maschenweiten können Kabel leicht in verschiedene Richtungen ein- und ausgeführt werden. Die leicht trennbaren Drähte und die Biegefähigkeit der Gitterrinnen ermöglichen die einfache Erstellung von Bögen, Abzweigen und Abgängen. Je nach Anforderung kann zwischen verschiedenen Gitterrinnenarten gewählt werden, abhängig von Einsatzbereich und Kabelmenge. Die GR-Magic®, die G-Gitterrinne Magic® und die schwere Gitterrinne SGR mit verschiedenen Bauformen, Seitenhöhen, Oberflächen und Systemzubehör eignen sich für die unterschiedlichsten Anforderungen an die Kabelführung. Die Systeme sind durchdacht und höchst effizient in der täglichen Installationspraxis.

OBO-Gitterrinnensystem

 

Schraubenlos und innovativ mit den Gitterrinnen Magic®

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt ist die Montagezeit ein wesentlicher Faktor. OBO Bettermann bietet mit der Gitterrinne GR-Magic® in der Standardbauform oder als G-Gitterrinne eine echte Systeminnovation. Dank des von OBO entwickelten Verbindungssystems lässt sich die Gitterrinne in Sekundenschnelle ohne Verbinder und ohne Werkzeug montieren. Einfach zusammenstecken – fertig. Schnellmontage und Flexibilität sind damit neu definiert.

Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®

Mit der Gitterrinne GR-Magic® machen Sie bei der Installation richtig Tempo, ohne Einbußen bei Stabilität und Tragfähigkeit. Die angeformten Verbinder zur schraubenlosen Schnellmontage sorgen selbst bei umfangreichen Installationen für extrem kurze Montagezeiten.
Belastungsprüfungen zeigen, dass GR-Magic®-Systeme den traditionellen Schraubverbindungen absolut ebenbürtig sind. Neben schneller Montage und Anwendungsvielfalt bietet das Gitterrinnen-System GR-Magic® einen weiteren wichtigen Vorteil: Es kann im Brandschutz für den Funktionserhalt eingesetzt werden, um im Brandfall die Versorgung sicherheitsrelevanter Anlagen für einen gewissen Zeitraum zu gewährleisten.
In Brandprüfungen gemäß DIN 4102 Teil 12 hat die GR-Magic® ihre Standfestigkeit und Stabilität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Gitterrinne GR-Magic®

 

G-Gitterrinne GR-Magic®: Für die direkte Wand- und Deckenmontage

Auch wenn der Raum eng ist: Die G-Gitterrinne Magic® lässt sich fast überall montieren. In jeder Lage kann sie direkt an Wände und Decken angebracht werden. Besonders im Bereich von Zwischendecken, Serverräumen und Bürogebäuden sorgt die Gitterrinne für eine optimale Kabelführung.
Das System punktet mit einer schraubenlosen Verarbeitung und Materialvielfalt. Trockene Räume, feuchte Räume, Außenbereiche, Lebensmittelindustrie oder Tunnelbau – für jeden Bereich hat die G-Gitterrinne Magic® die passende Oberfläche. Die Auswahl reicht von galvanisch verzinkt über tauchfeuerverzinkt bis hin zu Gitterrinnen Edelstahl.

Gitterrinne GR-Magic®

Schwere Gitterrinne SGR: 110 % belastbar

Die schwere OBO Gitterrinne des Typs SGR aus 6 mm starkem Draht im U-Profil vereint gleich mehrere Vorteile. Durch die starke Drahtausführung ist die SGR bei geringem Eigengewicht um bis zu 110 % belastbarer als die vergleichbare Gitterrinne der Wettbewerber und kann so auch über größere Stützabstände bis zu 4,0 m verwendet werden.

Die Gitterrinne ist in drei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich. Sie ist tauchfeuerverzinkt im industriellen Bereich wie dem Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar, in Edelstahlausführung besonders für die Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet oder mit galvanischer Verzinkung für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen erhältlich.
Mit drei verschiedenen Seitenhöhen kann sehr flexibel auf unterschiedlich notwendiges Kabelvolumen reagiert werden. Die großen Gittermaschen ermöglichen, dass an jeder Stelle Kabel und Leitungen ein- und ausgeführt werden können. Zudem verhindert die offene Struktur Wärmestau und auch die Ansammlung von Schmutz und Staub wird weitestgehend verhindert.

Passend für die schwere Gitterrinne gibt es den U-Verbinder GUV 6 in den Oberflächen FT, G und A2. Die neue schwere Gitterrinne bietet somit ein rundum passendes Gesamtpaket für die anspruchsvolle Kabelverlegung in verschiedenen Einsatzbereichen.

Gitterrinne

 

Die vielseitige C-Gitterrinne

Das C-Gitterrinnen-System von OBO Bettermann erfüllt höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Vielseitigkeit. Durch die C-Form lassen sich Stützweiten bis drei Meter realisieren.
Das System ist mit einer Seitenhöhe von 50 mm und optimiertem Zubehör wie Klemmstücken, Trennstegen oder Montagewinkeln eine ideale Ergänzung zum gesamten Gitterrinnen-Portfolio von OBO. Angewendet wird es sowohl in der Industrie als auch in allen weiteren Bereichen der professionellen Elektroinstallation.

C-Gitterrinne