Luxus-Autopalast setzt auf Verlässlichkeit von OBO Bettermann
Das Kanalsystem EÜK und die UDHOME2 von OBO Bettermann sind ideale Unterflurlösungen für große Flächen mit festen Möblierungsplänen, genau wie hier bei JB Motors. Zusätzlich integriert sich der OKB Bürstenleistenkanal elegant in das Erscheinungsbild des Raumes.
Silhouette des Neubaus gleicht dem Design italienischer Supersportwagen
Luxus-Autopalast setzt auf Verlässlichkeit von OBO Bettermann
In nur rund einem halben Jahr, auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern, hat Inhaber Jerome Böker ein Luxusautohaus entstehen lassen. Dieser Showroom bietet Platz für 25 Fahrzeuge von Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes über Bentley.













Vor den Toren von Bremen, im beschaulichen Stuhr, ist der exklusive Showroom für Luxus-Autos entstanden – Bauherr ist die JB-Motors GmbH.
In nur rund einem halben Jahr, auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern, hat Inhaber Jerome Böker ein Luxusautohaus entstehen lassen. Dieser Showroom bietet Platz für 25 Fahrzeuge von Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes über Bentley.
JB Motors ist bekannt für herausragende Exklusivität, die sich nun auch in dem rund drei Millionen teuren Bau widerspiegelt und den Luxus-Wagen den entsprechenden Rahmen bietet.
„Mit dem 'Automotive Concept Store' möchte ich die Menschen zum Staunen bringen. Aber die Kunden sollen sich vor Allem auch wohlfühlen“, erklärt Jerome Böker.
Bei der Silhouette hat er sich am Design italienischer Supersportwagen wie Lamborghini bedient, es ist ein Autopalast aus Glas und Stahl geworden.
Auf etwa 900 Quadratmetern stehen hier nun die schönsten Boliden weit und breit.
Entworfen hat Böker den Bau mit befreundeten Architekten, die flexible Versorgung von Strom war dabei Grundvoraussetzung.
Das verbaute estrichüberdeckte Kanalsystem EÜK von OBO Bettermann ist die ideale Unterflurlösung für große Flächen mit festen Möblierungsplänen, genau wie hier bei JB Motors.
Es sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Stromversorgung aus dem Fußbodenbereich. Die Elektroinstallationskanäle bilden ein im Estrich verborgenes, engmaschiges Raster für die Leitungsführung.
Unterflurdosen ermöglichen den Ausbau mit Geräteeinbaueinheiten und den Zugriff auf die Elektroinstallation.
Die UDHOME2 , die quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich, wird direkt auf dem Rohbeton montiert und mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen.
Zusätzlich integriert sich der OKB Bürstenleistenkanal von OBO Bettermann elegant in das Erscheinungsbild des Raumes.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- BauunternehmerJB-Motors GmbH
- InstallateurFa. Hoge aus Wildeshausen
- Ort und LandStuhr - Deutschland
- Gebäudegröße900 qm
- FotosOBO Bettermann