Das begehbare Kabelrinnensystem zum wirksamen Schutz von Versorgungsleitungen

 

Die Umgebungsbedingungen in modernen Industrieanlagen stellen eine große Gefahr für empfindliche Strom-, Daten- und Steuerungsleitungen dar. Verschmutzungen, Vibrationen und industrielle Einflüsse bilden ein raues Umfeld. Umso wichtiger, dass die Elektroinstallationen von Maschinen und Anlagen zuverlässig den verschiedenen Beanspruchungen standhalten. Das begehbare Kabelrinnensystem BKRS von OBO bildet einen abgeschlossenen Raum für die Führung von Kabeln und Leitungen, der sie vor Verschmutzungen und Tritten schützt. Spezielle Staubschutzelemente an den Deckelübergängen verhindern ein Eindringen von Fremdkörpern.

Die Kabelkanäle mit Deckel sind für höchste Belastungen ausgelegt, wie sie im Bereich von Maschinen und automatisierten Fertigungsanlagen mit Robotersystemen häufig auftreten. Die Kabelkanäle sind in den Seitenhöhen 100 mm und 110 mm lieferbar. Sechs verschiedene Breiten von 100 bis 600 mm bieten den passenden Kabelkanal für jeden Einsatzzweck in Bereichen wie der Fertigung, der Montage und der Produktion. Die Maße und Materialien des begehbaren Kabelrinnensystems erfüllen die Richtlinien und Anforderungen verschiedener Industrien, beispielsweise zahlreicher Automobilhersteller. Branchengrößen wie BMW und VW vertrauen bereits auf die begehbaren Kabelrinnen von OBO.

begehbares Kabelrinnensystem

Vorteile des begehbaren Kabelrinnensystems BKRS im Überblick

  • Geprüfte Rutschhemmung und Verdrängungsraum
    Mit der neu entwickelten Riffelanordnung sind die Deckel des BKRS von OBO rutschsicher und trittfest, sorgen für einen sicheren Stand und minimieren das Unfallrisiko im täglichen Einsatz. Die Kabelkanäle verfügen über eine geprüfte Rutschhemmung R11 und einen Verdrängungsraum V10 nach geltenden Vorschriften.
  • Geprüfte Trittlast
    Das begehbare Kabelrinnensystem entspricht der gültigen Produktnorm IEC 61537, wurde nach allen einschlägigen Normen geprüft und garantiert mit dem bandverzinkten Riffelblechdeckel für Kabelkanäle eine Trittlast von mindestens 350 kg nach EN 50085-2-2. 
  • Saubere Trennung verschiedener Leitungen
    Ein Trennsteg sichert die nach DIN EN 50147 geregelte EMV-gerechte Trennung der Leistungs-, Steuerungs- und Datenleitungen.
  • Optimaler Schutz von Kabeln und Leitungen
    Die begehbaren Kabelrinnen sind mechanisch hochstabil und schützen die Kabel und Leitungen vor Beschädigungen wie Lasten, Tritte, Schmutz oder Staub. Eine optimale Schirmwirkung der trittfesten Kabelkanäle garantiert eine elektromagnetische Verträglichkeit.
  • Kabelrinnensystem schraubenlos in den Funktionspotentialausgleich einbinden
    Mit der Klemmfeder KFL und der Anschlussklemme AKL wird das begehbare Kabelrinnensystem schnell und schraubenlos in den Funktionspotentialausgleich eingebunden. Die elektrische Leitfähigkeit nach IEC 61537 – Führungssysteme für Kabel und Leitungen wird so sichergestellt.  
Kabelrinne, Klemmfeder

Kabelrinnen made by OBO

Die Fertigung der rutschsicheren Deckel für unsere Kabelrinnen erfolgt in zwei Bearbeitungsstufen: auf der Stanzanlage und auf der Profilieranlage. Neben den Qualitätsprüfungen vor jedem Produktionsschritt überprüft eine Kamera in der Stanzanlage die Funktionsmaße der Kabelkanäle. Der Riffelblechdeckel unserer begehbaren Kabelkanäle macht sie noch rutschsicherer. Der Deckel wird primär auf der Stanzanlage gefertigt. Für das hierbei verwendete, innovative Fertigungsverfahren hat OBO Bettermann ein Fertigungspatent inne.

Zu jedem Produkt stellt OBO eine vollständige Dokumentation bereit, inklusive aller Datenblätter und Belastungsprüfungen. Wir erbringen sämtliche notwendige Nachweise zur sicheren Installation nach Herstellervorgaben. Wir arbeiten stets daran, unsere Produkte und Produktionsprozesse noch besser zu machen – damit Sie sich jederzeit auf die Qualität von OBO verlassen können. 

Automotive: Elektroinstallation im Karosseriebau

OBO konzentriert sich im Bereich Automotive überwiegend auf den Anlagenbau und die Fördertechnik. Unser Fokus liegt dabei auf dem Karosseriebau.