Sichere Befestigung für maximale Zuverlässigkeit

Ob im privaten Wohnbau, in industriellen Anlagen oder bei komplexen Gebäudeverkabelungen – Dübel sind in der Elektrotechnik unverzichtbare Helfer, wenn es um die sichere und dauerhafte Befestigung von Kabeltrassen, Installationsrohren, Schaltern oder Verteilerdosen geht. Sie sorgen für den nötigen Halt in unterschiedlichsten Untergründen und gewährleisten so die Stabilität und Betriebssicherheit elektrischer Anlagen.

Zum OBO-Portfolio der Dübel zählen:

  • Kunststoffdübel, wie beispielsweise der OBO DeltaPush
  • Metalldübel
  • Bolzenanker
  • Injektionsdübel
  • Zubehör für die Dübel, wie beispielsweise Setzwerkzeuge, Hülsen, Reinigungsbürsten oder Verlängerungen

 

Moderne Dübeltechnik bietet dabei weit mehr als nur klassische Spreizdübel: Spezialdübel für Beton, Gipskarton oder Hohlraumwände, sowie schlag- und schraubbare Varianten, ermöglichen eine schnelle, saubere und normgerechte Montage – auch unter schwierigen Bedingungen. Besonders im Bereich der Elektroinstallation punkten sie durch ihre einfache Handhabung, hohe Belastbarkeit und Kombinierbarkeit mit Kabelschellen, Rohrclips oder Installationskanälen.

Professionelle Elektrobetriebe setzen auf hochwertige Dübel, um Zeit bei der Montage zu sparen und gleichzeitig maximale Sicherheit zu garantieren – denn: Eine sichere Befestigung ist die Grundlage jeder zuverlässigen Elektroinstallation.

Das könnte Sie auch interessieren