Betriebshof Braunschweig

Sanierung des Busbetriebshof Lindenberg

Blitzschutz von OBO Bettermann sorgt für Sicherheit im Betriebshof Braunschweig.

Betriebshof Braunschweig – Sanierung des Busbetriebshof Lindenberg

Blitzschutz von OBO Bettermann sorgt für Sicherheit

Im südlichen Stadtgebiet von Braunschweig betreibt die Braunschweiger Verkehrs GmbH den Busbetriebshof Lindenberg. Die durchgeführte Baumaßnahme beinhaltet den Neubau einer ca. 1.800 Quadratmeter großen Werkstatthalle mit einem Verwaltungs- und Sozialtrakt.

Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO BettermannBlitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann
Blitzschutz von OBO Bettermann

Im südlichen Stadtgebiet von Braunschweig betreibt die Braunschweiger Verkehrs GmbH den Busbetriebshof Lindenberg.

 Untergebracht sind dort sowohl die Werkstatt, Busabstellhalle, Betriebsdienstgebäude, Heizhaus als auch die Nebengebäude.

 Erbaut wurden diese in den 1960ern und 1970ern. Eine Sanierung der Gebäude fällt nun in mehreren Bauabschnitten an.

 Das Areal des Busbetriebshofes hat eine Größe von 50.633 Quadratmeter, wovon ca. 45.000 Quadratmeter betrieblich genutzt werden. Die durchgeführte Baumaßnahme beinhaltet den Neubau einer ca. 1.800 Quadratmeter großen Werkstatthalle mit einem Verwaltungs- und Sozialtrakt. Diese Werkstatthalle mit Buswaschanlage, Tankstelle, Wartungsgruben und Dacharbeitsstand wird südlich der bereits sanierten Kernwerkstatt errichtet.

 Begonnen mit dem Bau wurde Anfang 2023, schon Mitte 2025 konnte die Baustelle geschlossen werden. OBO stand dabei bei allen Belangen mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund der fundierten und jahrelangen Erfahrungen der OBO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte das Gebäude nun gemäß der Blitzschutzklasse I geplant und ausgestattet werden.

 Anschließend soll in den nächsten Jahren die Busflotte von Diesel- auf Elektrobusse umgestellt werden. Für die Aufteilung und Ladung der neuen Elektrobusse werden drei Bus-Port-Anlagen gebaut.

Betriebshof Braunschweig

Projektinformationen

  • Produktkategorien
  • ArchitektDECKER ARCHITEKTEN & INGENIEURE, Braunschweig
  • InstallateurN & L ELEKTROTECHNIK Nowak & Lichter GmbH, Braunschweig
  • ElektroplanerIngenieurbüro Hanusch, Oschersleben
  • Ort und LandBraunschweig - Deutschland
  • Gebäudegröße1.800 qm
  • BauzeitAnfang 2023 bis Mitte 2025