Automobilindustrie, Industrie, Karosserie, Roboter, Maschinen

Sichere Elektroinstallation mit begehbaren Kabelrinnensystemen

Wirksamer Schutz von Versorgungsleitungen und Personen in der Industrie

OBO konzentriert sich im Bereich Automotive überwiegend auf den Anlagenbau und die Fördertechnik. Unser Fokus liegt dabei auf dem Karosseriebau, also der Verkabelung von Maschinen oder Systemen entlang der Fertigungsstraßen. Die Elektroinstallation im Karosseriebau deckt 75% der gesamten Installation ab. Ein leistungsfähiger Schutz vor Tritten, Staub und vielen weiteren Belastungen ist unerlässlich, um die Anlagen zuverlässig mit Strom und Daten zu versorgen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet OBO das begehbare Kabelrinnensystem BKRS an. Das System ist für höchste Belastungen ausgelegt, wie sie im Bereich von Maschinen und automatisierten Fertigungsanlagen mit Robotersystemen häufig auftreten.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Diese Vorteile bietet das BKRS-System der Automobilindustrie

  • Das BKRS-System wird bereits von zahlreichen Größen der Automobilbranche geschätzt und verfügt über Freigaben in den Werksnormen von: BMW Group, Volkswagen AG, Volvo Car Corporations, Jaguar Land Rover Ltd., Mercedes-Benz Group, Ford
  • Maße und Materialien erfüllen die Richtlinien und Anforderungen zahlreicher weiterer Industrien
  • UL-zertifiziert NEMA VE1
  • Wirksamer Schutz der Energie-, Strom- und Datenversorgung bei automatisierten Fertigungslinien und im Anlagenbau
  • Lieferbar in den Seitenhöhen 100 und 110 mm
  • Sechs verschiedene Breiten von 100 bis 600 mm bieten für jeden Einsatzzweck die richtige Kabelrinne

Ein System, wie es nur ein Komplettanbieter hat:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Kabelrinne BKRS

2

Riffelblechdeckel

3

Staubschutzelement

4

Deckelstütze

5

Trennsteg in Z-Form

6

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

7

Symmetrische Bodenstütze

8

Stützausleger

9

Z-Stütze und Traverse für Z-Stütze

10

Anschlussklemme unterhalb des Systems

11

Schutzblech für Z-Stütze

12

Deckelklammer

13

Deckelheber

14

Klemmfeder für Leiterseil und Anschlussklemme

15

Variables Staubschutzelement

Diese Produktfeatures sorgen in der Automobilindustrie für einen sicheren Stand:

FAQ

Was genau sind begehbare Kabelrinnensysteme?

Für welche Anwendungen werden OBO Kabelrinnensysteme in der Automobilindustrie eingesetzt?

Welche Vorteile bieten die begehbaren Kabelrinnen von OBO?

Können die Systeme individuell angepasst werden?

Entsprechen die OBO Kabelrinnensysteme definierten Normen und Standards?

Welche Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt OBO in der Produktion?

Mit welchen Automobilherstellern arbeitet OBO bereits zusammen?

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!