OBO Bettermann in historischem Gebäude der Oper Leipzig
OBO Brandschutzkanäle inklusive Formteile sichern die Flucht- und Rettungswege der Inspizientenanlage des Opernhauses, das Herzstück der Aufführungstechnik.
OBO Bettermann in historischem Gebäude der Oper Leipzig
Für die Erneuerung der Inspizientenanlage in der Oper Leipzig konnte OBO Bettermann mit zertifizierter Qualität, einer schnellen Lieferung sowie der unkomplizierten Montage der Brandschutzkanäle überzeugen.
Das am 8. Oktober 1960 eröffnete Opernhaus, das im Zentrum Leipzigs, auf dem Augustusplatz, zu finden ist, ist im neoklassizistischen Stil, nach einem Entwurf von Kunz Nierade und Kurt Hemmerling, erbaut.
Der Gebäudekomplex umfasst sieben Geschosse, dazu noch der Bühnenturm mit Schnürboden und Kellergeschosse mit der Bühnenmaschinerie.
Logischerweise fallen an einem so ehrwürdigen Gebäude Renovierungsarbeiten an, die nach und nach vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang wurde die Inspizientenanlage erneuert.
Ganz konkret bestand die Notwendigkeit des Einbaus von 620 Metern Brandschutzkanälen PLM D 0810 FS inclusive verschiedenster Formteile in den Flucht- und Rettungswegen des Opernhauses. Von der Inspizientenanlage aus werden Licht, Ton, die gesamte Koordination der Bühnen- und Maschinentechnik sowie alle Künstlereinsätze gesteuert. Sie ist das Herzstück der Aufführungstechnik.
Da OBO Bettermann für diesen Einsatz genau die richtigen Produkte zur Verfügung stellt, den Umbau durch fachkundige Beratung vor Ort und den entsprechenden Gewerken begleiten kann, war die Auswahl des Herstellers schnell klar.
Durch die unkomplizierte Montage der Brandschutzkanäle und deren Befestigung sowie die zertifizierte Qualität, konnte sich OBO Bettermann trotz verkürzter Bauzeit erfolgreich den Herausforderungen stellen. Ein weiterer Pluspunkt, den OBO Bettermann während der Bauphase bieten konnte, war die schnelle Lieferung der Produkte dank des OBO Regionallagers in Delitzsch.
Projektinformationen
- Produktkategorien
- Ort und LandLeipzig - Deutschland