AVEVA™ E3D Design
So effizient kann E3D-gerechte Planung in der Elektroinstallationsbranche sein.
Sie haben ein mit AVEVA™ E3D Design geplantes Projekt oder wollen Ihr Projekt in dieser Umgebung aufsetzen?
OBO hat die Lösungen für die Planung der Kabeltragsysteme
Der von OBO erstellte E3D-Katalog vereint eine umfassende Artikelanzahl aller gängigen OBO-Kabeltragsysteme mit einem entscheidenden Mehrwert: der vollständigen Integration der erforderlichen Konstruktionen.
Das Handling ist dank der hinterlegten Logiken sehr nutzerfreundlich und erfolgt in den AVEVA™ E3D Design Standardmasken. Halterungen und Konstruktionen werden über OBO spezifische Applikationen, den OBO Support Creator und den OBO Single Bracket Creator erstellt und platziert.
- Noch mehr Komfort bieten die folgenden Optionen: OBO Support MTO Creator: Erstellt die Materiallisten (BoM) der Kabeltragsysteme zur weiteren Nutzung in Excel
- OBO Support Drawing Manager: Zur Ausleitung von 2D-Zeichnungen z.B. für die Nutzung während der Montage
- OBO Typical Support Creator*: Zur individuellen Erstellung und Platzierung von Typicals (bestehend aus Stiel / Ausleger Varianten)
*gegen Gebühr

Ihre Vorteile im Überblick
- AVEVA™ E3D Design Datenstämme zur direkten Übernahme von OBO Kabeltragsystemen in die AVEVA™ E3D Design-Modellumgebung
- Benutzerfreundliche Applikationen zur einfachen Auswahl geeigneter Komponenten für die jeweilige Anwendung
- Direkter Zugriff auf Typicals und Materiallisten nach Erstellung der einzelnen Kabelwege.
- Interaktive 3D-Konstruktion bei zeitgleicher Erstellung von Stücklisten
- Maßstabsgerechte Zeichnungen und Schnitte aus dem Modell
- Isometrieerstellung: AVEVA™ E3D Design kann automatisiert detaillierte und präzise Isometrien erstellen

FAQ
Was ist AVEVA™ E3D Design@OBO?
Wie komme ich über die OBO Seite an die E3D Bibliothek?
Kostet die Nutzung der OBO Daten etwas?
Welche Produkte und Systeme sind in der Bibliothek verfügbar?
Ist für die Anwendung Basiswissen erforderlich?
Was wird für die Nutzung des AVEVA™ E3D Design Katalogs benötigt?
Können die Konfigurationen von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet werden?
Welche weiteren Vorteile hat die Nutzung der Kataloge?
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da
Gern unterstützen wir Sie dabei, Ihre Planungen mit AVEVA™ E3D Design auf ein neues Level zu heben. Bei Fragen zu den angebotenen Lösungen oder zur Software sprechen Sie uns bitte an. Schicken Sie uns gerne Ihre Anforderungen und speziellen Wünsche zum Thema. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und stehen Ihnen mit umfassendem Support zur Seite.
Service@OBO

Service@OBO
Stets zu Diensten: Wir unterstützen Ihre Projekte nicht nur mit innovativen Systemlösungen, sondern auch mit einem umfangreichen Serviceangebot in jeder Planungs- und Projektphase.

Information
Ein großes Team von qualifizierten Mitarbeitern kümmert sich um Ihre Fragen und Anliegen und steht Ihnen jederzeit mit umfangreichen Informationen sowie Lösungen zur Verfügung – und das weltweit.

Beratung
Die Werte unseres Unternehmens werden durch konsequente Nähe zum Kunden transportiert. Kundennähe heißt für uns: Wann immer Sie uns brauchen, sind wir beratend vor Ort.

Angebot
Mit über 150 Kolleginnen und Kollegen weltweit kümmern wir uns darum, dass Sie ihre Angebote zeitnah erhalten. Dazu stehen wir Ihnen mit unserem Wissen und Tatkraft jederzeit gerne zur Verfügung.

Bauphase
Über die gesamte Projektlaufzeit stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir begleiten Sie national und international rund um die Uhr sowie bei Bedarf auch vor Ort auf Ihrer Baustelle.

After Sales
Wir setzen uns gemeinsam mit Ihnen zusammen, um noch offene Themen zu besprechen, Sie vollends zufriedenzustellen und Verbesserungspotenziale für das nächste Projekt zu ermitteln.