OBO BlackLine – Stilvolle Elektroinstallation in Schwarz

Elegantes Design trifft auf bewährte Qualität: Entdecken Sie die BlackLine-Produkte für moderne Gewerbe- und Wohnräume.

OBO Installationssäulen-Systeme

Mit einem Portfolio verschiedener Installationssäulen präsentiert OBO schlanke und flexible Lösungen für Versorgungsstellen am Arbeitsplatz. In den modernen Bürolandschaften muss die Technik maximal flexibel sein und auch an die Ästhetik werden heute hohe Ansprüche gestellt. Die Lösung: OBOs Installationssäulensysteme. Die ISS Installationssäulensysteme erfüllen alle technischen und architektonischen Anforderungen an moderne Leitungsführung und sie gestalten aktiv die Innenarchitektur mit. Sie ermöglichen die freie Positionierung von Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe. Eine Ortsveränderung ist jederzeit möglich. Das gibt Anwendern und Architekten größtmögliche Freiheit.

Maximale Flexibilität – nicht nur am Arbeitsplatz

Aber nicht nur in Großraumbüros und Verwaltungsgebäuden, sondern auch in Kassenbereichen von Kaufhäusern oder in Fertigungshallen sorgen die OBO Installationssäulen so für mehr Ordnung. Das umfangreiche OBO-Portfolio bietet auch für weitere Bereiche wie industrielle Anwendungen oder Schulen die passenden Installations- und Mediensäulen. Eine flexible Nutzung in Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen ermöglicht die 2-zügige Installationssäule aus Aluminium.

Steckdose, Installationssäule

Vorteile der OBO Installationssäulensysteme im Überblick

  • Erfüllen funktionale und ästhetische Ansprüche gleichermaßen
  • Maximale Flexibilität: Ermöglichen die freie Positionierung von Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe
  • Starkes Team: Die OBO Installationssäulen bieten großen Einbauraum und eignen sich ideal für die Kombination mit der Modul 45 Serie
  • Vielfältiges Design: Erhältlich in verschiedenen Formen und unterschiedlichen Farben

 

Platzsparend: Die Installationssäule Systemöffnung 76,5 mm

Die Installationssäule steht sowohl in einzügiger als auch in zweizügiger Variante zur Verfügung. Der Einbauraum ist auch für Standardgeräte großzügig bemessen. Durch die kompakte Bauart der Modul 45-Einbaugeräte lassen sich mehr Schalt- und Steckgeräte im vorhergesehenen Einbaubereich unterbringen als mit handelsüblichen Standardgeräten in Tragring- oder Tragbügelbauweise.
Eine Leuchtenbefestigung bietet bei den Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung die zusätzliche Möglichkeit, eine Leuchte zu montieren.

 

Gewappnet für jede Herausforderung: Installationssäule Systemöffnung 45 mm

Die OBO Installationssäule 45 werden mithilfe einer Spannvorrichtung zwischen Boden und Decke fixiert. Die Säulen mit Bodenplatte und flexiblem Schlauch zur Decke lassen sich in einem bestimmten Radius bewegen und können so ganz einfach an sich ändernde Anforderungen angepasst werden. Die Kabel werden beispielsweise durch ein Unterflursystem oder durch Kabelschutzrohre zur Säule geführt. Für mehr Flexibilität sorgt ein beidseitig bestückbares Profil, das mit einer 45er-Systemöffnung ausgestattet ist. Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich diverse Einbaugeräte der OBO-eigenen Modul 45®-Serie so direkt in das Säulenprofil integrieren.

Flexible Nutzung bei unterschiedlichen Raumhöhen: Die 2-zügige Installationssäule aus Aluminium Typ ISS130130

Die 2-zügige Installationssäule aus Aluminium ermöglicht eine flexible Nutzung in Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen. Dafür sorgt die leicht zu bedienende Spannvorrichtung: Einfach, eindeutig, sicher – das waren die drei Konstruktionsprinzipien bei der Entwicklung der neuen Spannvorrichtung. Ihr Funktionsprinzip basiert auf einem selbsthemmenden Spindelantrieb. Die Krafteinleitung für den Spannvorgang erfolgt mit einem handelsüblichen Werkzeug. Durch die Werkzeugbewegung wird die Spannkraft auf die Decke und den Boden übertragen.

Ein Zeigerelement signalisiert dem Installateur das Erreichen der nach Norm geforderten Spannkraft, um den sicheren Stand der Säule zu garantieren. Die Spannvorrichtung ist außerhalb des Sichtbereichs zugriffsgeschützt positioniert.

Die Installation von Schalt- und Steckgeräten ist in nur 2 Installationszügen erledigt. Durch das ausfahrbare Teleskopprofil ergibt sich außerdem ein hoher Nivellierbereich.

Auswahlhilfe: In wenigen Schritten zur passenden OBO Installationssäule

OBO bietet für jede Anforderung die passende Installationssäule. Bei der Auswahl spielen die Kriterien Anwendung, Anzahl der benötigten Installationsgeräte und das Design entscheidende Rollen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten zur passenden Installationssäule für Ihre individuellen Anforderungen gelangen.

  1. Anwendung: Bodeninstallationssäulen werden direkt auf dem Boden montiert und von unten, beispielsweise von einem Unterflursystem, versorgt. Boden-Decken-Installationssäulen hingegen lassen sich frei im Raum positionieren und bieten so noch mehr Flexibilität. Für einen sicheren Halt werden die Säulen mit einer Spannvorrichtung gegen die Decke verspannt. Die Vorrichtung wird von der Zwischendecke verborgen.
  2. Anzahl der Installationsgeräte: Zur Auswahl der richtigen Säule ist es wichtig, die Anzahl der benötigten Schalt- und Steckgeräte festzulegen, um den Installationsraum bestimmen zu können. 
  3. Design: Rund und oval, quadratisch oder rechteckig. Auch das gewünschte Design spielt bei der Auswahl der passenden Installationssäule eine große Rolle. Das gilt nicht nur für die Form, sondern auch für die Farbe. Das OBO Installationssäulen-Portfolio bietet zu jedem gewünschten Design eine Lösung. So sind die überwiegend in weißer oder aluminiumeloxierter Ausführung verfügbaren Installationssäulen auf Anfrage auch in allen RAL-Tönen lieferbar.