Passgenau und montagefreundlich

Passend zu den OBO-Fangmasten enthält unser Portfolio montagefreundliches Zubehör: Von Gewindestangen und Betonsteinen über Träger, Anschlussplatten und Anschlussschellen bis hin zu Hinweisschildern.

  • Die Gewindestangen dienen beispielsweise der Befestigung des isFang Dreibeinstativs auf FangFix-Steinen.
  • Unser frostbeständigen Betonsteine für das FangFix-System zeichnen sich durch eine besonders hohe Standfestigkeit aus.
  • Die verschiedenen Träger sorgen für eine besonders einfache und nutzerfreundliche Montage von isFang in verschiedenen Anwendungssituationen. Unser Portfolio enthält Varianten für die Wandmontage, für die Rohrmontage, für die Eckrohrmontage sowie für die Montage am isolierten Fangmast.
  • Die Anschlussplatten für ein oder zwei isCon-Leitungen dienen den Fangstangen und sind geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II).
  • Die Potentialanschlussschelle für die Montage an isFang dient der Vermeidung von Gleitentladungen an der isCon-Leitung und ist für bis zu zwei isCon-Leitungen geeignet.
  • Auch mit Kabelbindern lassen sich die Kabel fixieren und bündeln.
  • Die Hinweisschilder für den isolierten Blitzschutz kennzeichnen das System und weisen darauf hin, dass Änderungen nur von einer Blitzschutzkraft durchzuführen sind.
montagefreundliches Zubehör