Befestigungselemente
Sichere Verbindungen, stabile Ergebnisse
Ob Kabelbinder, Schrauben, Nägel oder Befestigungsbänder – die richtigen Befestigungselemente sind das Herzstück jeder professionellen Elektroinstallation. Sie sorgen nicht nur für Ordnung und Sicherheit, sondern gewährleisten auch die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit elektrischer Anlagen. So klein die Befestigungselemente auch sind, so groß ist die Rolle, die sie auf jeder Baustelle spielen. Zu unserem Portfolio zählen:
- Schrauben
- Scheiben und Muttern
- Nägel
- Haken
- Kabelbinder
- Befestigungsbänder
- Klebemontage
Die hochwertigen OBO-Kabelbinder fixieren Kabel sauber und sicher, vermeiden Stolperfallen und schützen vor Beschädigungen. Mit robusten Schrauben und Nägeln lassen sich Leitungen und Befestigungselemente dauerhaft und zuverlässig montieren, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Spezielle Befestigungsbänder bieten flexible und schnelle Lösungen, um Kabel effizient zu ordnen und zu sichern.

Einfache Handhabung, robuste Oberflächen
Vertrauen Sie auf langlebige Materialien und präzise Verarbeitung – für eine Installation, die hält, was sie verspricht. Unsere Befestigungselemente sind einfach in der Handhabung, kompatibel mit verschiedensten Oberflächen und speziell auf die Anforderungen der Elektroinstallation abgestimmt. In Kombination mit weiteren OBO-Produkten ergibt sich so ein stimmiges Konzept mit allen Vorteilen, die nur Systemanbieter wie wir bieten können. Die Befestigungselemente harmonieren ideal mit OBO-Lösungen aus dem Bereich der Verbindungs- und Befestigungssysteme oder der Kabeltragsysteme. So sorgen OBO-Befestigungselemente für eine zuverlässige, sichere und belastbare Elektroinstallation in nahezu jeder Installationsumgebung – vom rauen Industrieumfeld bis zum Wohnungs- und Gewerbebau.