Elektroinstallation bei Photovoltaikanlagen
Umfassender Schutz, durchgängige Verfügbarkeit, flexible Installation
Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) ist immer mit hohen Investitionen verbunden, die sich möglichst schnell rentieren sollen. Umso wichtiger ist daher ihre durchgängige Verfügbarkeit.
Was müssen Sie beim Thema Photovoltaik beachten? Da PV-Anlagen auf dem Dach oder auf dem freien Feld installiert werden, sind sie besonders durch Blitzeinschläge und Überspannungen gefährdet. Wird die PV-Anlage so beschädigt, bleibt für die Dauer der Reparatur der Ertrag aus. Zudem entstehen zusätzliche Kosten, beispielsweise durch den Tausch des Wechselrichters. Das muss nicht sein: Mit unserer OBO Komplettlösung sind Sie mit Sicherheit auf der Sonnenseite. Wir bieten Ihnen nicht nur ein komplettes System für den Blitz- und Überspannungsschutz von PV-Anlagen an, sondern auch zukunftsweisende Lösungen für eine flexible Installation. Mit unseren innovativen Montagesystemen für Flachdach-, Schrägdach- und Freiflächenanlagen wird die Installation aller marktüblichen PV-Modulmaße so einfach wie nie. Für einfach mehr Effizienz – von A bis Solar.
Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®
Wir stehen für Qualität: Unsere PV-Unterkonstruktionen sind garantiert frei von Material- und Herstellungsfehlern. Außerdem geben wir Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten eine freiwillige Garantie auf Metall- und Kunststoffbauteile.

Ihre Vorteile im Überblick
- Flexible Montagesysteme für Flachdach-, Schrägdach- und Freiflächenanlagen
- Komplettes System für nahezu alle elektrotechnischen Anforderungen einer PV-Anlage
- Maßgeschneiderter Support für die Errichtung und den Betrieb von PV-Systemlösungen
- Langjährige Erfahrung und Kompetenz rund um den Schutz und die Versorgung von PV-Anlagen
- Systemlösungen für schnelle und dauerhaft sichere Installationen
- Praxisgerechte, umfassende PV-Schulungen
- Fundierte Installations- und Planungshilfen
- Investitions- und Rechtssicherheit
- PV-Planung exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen mit OBO Construct
Systemlösungen
Solar smart planen: Das OBO Construct PV-Tool
Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.
- Schritt für Schritt erklärt
- Intuitive Bedienbarkeit
- Automatisch erstellte Bestellliste
Gut zu wissen: Unsere Aluminiumteile stammen ausschließlich aus der EU!
Mit OBO sind Sie hinsichtlich CBAM, dem neuen Klimaschutzinstrument der EU, auf der sicheren Seite: Denn alle Aluminiumteile unserer Systeme werden ausschließlich in der EU gefertigt. Auch die verwendeten Rohmaterialien stammen aus EU-Mitgliedsstatten.
Ganz gleich, welchen PV-Anlagentyp Sie umsetzen wollen, bei OBO finden Sie die passenden Systemlösungen für folgende Kompetenzbereiche:
PV-Anlage UniElektro Mittenwalde: Sonderlösung ohne Ballastierung
Für die besonderen Anforderungen an die Dachkonstruktion entwickelte OBO eine Sonderlösung: ein ballastfreies Hybridsystem aus Magic PV Flat Basis kombiniert mit dem UniBase Glue, der auf der Dachhaut verklebt wurde.
Downloads
Lösungen für Photovoltaikanlagen
Magic PV Solution®: Montagesysteme für Photovoltaikanlagen
Projekterfassungsbogen EES Magic PV Pitch
Projekterfassungsbogen Magic PV Flat
Projekterfassungsbogen Magic PV Field
Protokoll Haftreibbeiwert Magic PV Solution®
FAQ
Welche Maßnahmen muss ich zum Schutz von PV-Anlagen ergreifen?
Was benötige ich für den äußeren Blitzschutz von Photovoltaikdachanlagen?
Wie installiere ich äußeren Blitzschutz in Kombination mit einer Photovoltaikanlage?
Wie halte ich Trennungsabstände zum Blitzschutzsystem bei einer Photovoltaikanlage ein?
Welche Möglichkeiten der Zugentlastung bei senkrechter Kabelverlegung habe ich bei einer Photovoltaikanlage?
Wie schütze ich den Wechselrichter bei einer Photovoltaikanlage optimal?
Wie führe ich Kabel im Bereich von Flucht- und Rettungswegen bei einer Photovoltaikanlage?
Wer ist für die korrekte Schutzmaßnahme bei einer Photovoltaikanlage verantwortlich?
Sind die OBO-Lösungen mit unterschiedlichen Montagesystemen kombinierbar?
Welche Unterlagen werden für eine normkonforme Planung benötigt?
Welche Planungsunterlagen (CAD, Ausschreibungstexte etc.) stellt OBO zur Verfügung?
Welche Prüf- und Abnahmekriterien sind bei PV-Anlagen zu berücksichtigen?
Unterstützung
Anforderungen
Verantwortung übernehmen, Anlage sichern.
Für die Errichtung eines Blitzschutzsystems für eine PV-Anlage sind eine Vielzahl an Normen und Vorschriften einzuhalten. Für deren ordnungsgemäße Erfüllung haftet der Errichter der PV-Anlage über 30 Jahre lang. Hinzu kommen Forderungen der Versicherer.
Der Fachbetrieb, der eine elektrische Anlage installiert, ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese fehlerfrei zu übergeben.
Verantwortung des Betreibers
Durch die Einspeisung der gewonnenen Energie unterliegt nahezu jede PV-Anlage den Anforderungen einer gewerblichen Nutzung. Für den Anlagenbetreiber entsteht gemäß der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 die Verpflichtung, die Anlage fachgerecht warten, kontrollieren und instand halten zu lassen.
Diese regelmäßigen Wiederholungsprüfungen des elektrischen Anlagenteils müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Errichtung von Niederspannungsanlagen
- DIN VDE 0100-100 (IEC 60364-1)
- DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- DIN VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41)
- DIN VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- DIN EN 60664-1 (IEC 60664-1)
Inbetriebnahmeprüfung und Dokumentation
- VDE 0100-600 (IEC 60364-6)
- VDE 0105-100 (EN 50110-1)
Anforderungen für PV-Stromversorgungssysteme
- DIN VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)
- DIN EN 62446 (IEC 62446)
- DIN CLC/TS 61643-12 (IEC 61643-12)
- DIN CLC/TS 50539-12 (CLC/TS 51643-32, IEC 61643-32)
- VDE 0185-305-3 Beiblatt 5
Brandschutz im Bereich PV
- VDE-AR-E 2100-712
VdS-Richtlinien für Brandschutz und Sicherheit elektrischer und photovoltaischer Anlagen
- VdS 2025 – Elektrische Leitungsanlagen
- VdS 3145 – Photovoltaikanlagen
- VdS 6023 – Photovoltaik-Anlagen auf Dächern mit brennbaren Baustoffen
Blitzschutzanlagen und Erdungssysteme
- DIN EN 62305-1 bis -4 (IEC 62305-1 bis -4)
- Lokale Zusatzanforderungen (z. B. Landesbauordnungen in Deutschland)
- DIN 18014
- DIN VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54)
Baurechtliche Vorschriften
- EN 13501-1/-2, DIN 4102-1/-2 Regelungen zur Brennbarkeit von Baustoffen und Bauprodukten
- Die nationalen bzw. regionalen Bauvorschriften sind in Bezug auf die Anwendungen von Bauprodukten zu beachten. Darunter fallen z. B. die Landesbauordnungen in Deutschland, VKF-Regelungen in der Schweiz und OIB-Richtlinien in Österreich