Arbeitsschuhe, Sicherheit, Rutschhemmung

Mit dem BKRS-System auf Schritt und Tritt geschützt

Rutschhemmung und Verdrängungsraum

Für gefahrloses Arbeiten auf begehbaren Kabelrinnen ist die Rutsch- und Trittsicherheit der Deckel immens wichtig. Die neu entwickelte Riffelanordnung der BKRS-Deckel sorgt mit einer optimalen Rutschhemmung für einen sicheren Stand und minimiert das Unfallrisiko im täglichen Einsatz.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

 

Welche Klassifizierung ist gefordert?

Die jeweils geforderte Klassifizierung ist abhängig vom Einsatzort des Deckels und wird in der BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ sowie der ASR A1.5/1.2 „Technische Regeln für Arbeitsstätten“ beschrieben. Die Rutschhemmung der Belagsoberfläche wird nach DIN 51130 „Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften“ mit dem Begehungsverfahren schiefe Ebene geprüft. Hierbei wird die Rutschhemmung auf einer schiefen Ebene mit unterschiedlichen Neigungswinkeln von 6° bis < 35° getestet und entsprechend den Bewertungsgruppen R9 (geringste Anforderungen) bis R13 (höchste Anforderungen) zugeordnet.

Arbeitsschuhe, Sicherheit, Rutschhemmung

Geprüfte Rutschhemmung

Der Riffelblechdeckel DBKR erfüllt die Anforderungen von BGR und ASR und ist mit der geprüften Rutschhemmung R11 für die meisten begehbaren Umgebungen mit Rutschgefahr geeignet.

Verdrängungsraum für Bereiche mit starken Verschmutzungen

Ist aufgrund der baulichen Nutzung mit starken Verschmutzungen gleitfähiger Stoffe zu rechnen (z.B. Öle, tierische Fette etc.), so muss die Belagsoberfläche einen entsprechenden Verdrängungsraum für diese Stoffe aufweisen, damit ein sicheres Begehen gewährleistet ist. Die Angabe erfolgt durch die Bezeichnungen „V“ in Verbindung mit der Kennzahl für das Mindestvolumen des Verdrängungsraums. Hier reicht die Skala von V4 (Verdrängungsvolumen: 4 cm3/dm2) bis V10 (Verdrängungsvolumen: 10 cm3/dm2).

Gut zu wissen: Die meisten Industrien fordern mindestens V4. Diese Anforderung übertrifft der BKRS-Riffelblechdeckel mit der Bewertungsgruppe V10 wesentlich.

Industrie, Arbeitsplatz, Sicherheit

Vorteile des BKRS-Riffelblechdeckels im Überblick

  • Sicheres, rutschfestes Betreten und Absteigen durch Riffel auf Deckel und Deckelkanten
  • Zertifizierte Rutschhemmungsklasse R11
  • Zertifizierte Verdrängungsraumklasse V10

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!