Kabelrinnensystem, Industrie

Geprüft auf maximale Belastbarkeit und hohe Tragfähigkeit

Mechanische Belastbarkeit

Hohe Lasten, Tritte, Schmutz, Staub – all dem widersteht das begehbare, geschlossene Kabelrinnensystem dank seiner durchdachten Systemeigenschaften. In rauen Umgebungen schützt es Kabel und Leitungen zuverlässig vor Beschädigungen.

In unserem hauseigenen BET-Testcenter simulieren wir Beanspruchungen, denen das begehbare Kabelrinnensystem dauerhaft standhalten muss. Bei diesen Tests ermitteln wir die maximale Belastbarkeit und Tragfähigkeit des Systems sowie seine Beständigkeit gegen Staub und Korrosion. Das BKRS-System wurde nach allen einschlägigen Normen geprüft. So stellt OBO als Systemanbieter die Sicherheit in den Vordergrund.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Auf diese Vorteile können Sie zählen:

  • Ein Trennsteg sichert die nach DIN EN 50174 geregelte EMV-gerechte Trennung der Leistungs-, Steuerungs- und Datenleitungen.
  • Rinnen und Deckel bieten den perfekten allseitigen Schutz.
  • Kabelrinne, Deckel und Trennstege weisen eine durchgängige Materialstärke von 2 mm auf und sind im Verbund mechanisch hochstabil.
  • Das begehbare Kabelrinnensystem entspricht der gültigen Produktnorm IEC 61537- Führungssysteme für Kabel und Leitungen.
  • Mit dem bandverzinkten Riffelblechdeckel garantiert das System eine Trittlast von mindestens 350kg nach EN 50085-2-2. Bitte beachten: Diese Werte sind abhängig von der Installationsart und werden ausschließlich bei Einhaltung der Montagevorgaben erreicht.

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!