Kabelrinne, Kabelrinnensystem

Begehbare Kabelrinnen unkompliziert in den Potentialausgleich einbinden

Potentialausgleich mit dem BKRS-System realisieren

Das begehbare Kabelrinnensystem BKRS lässt sich schnell und unkompliziert in den Potentialausgleich einbinden. Dazu stehen insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, sodass individuell nach Installationsbedingungen und -umgebung ausgewählt werden kann.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Einbindung in den Potentialausgleich im Überblick

Option 1: Durchgehender Potentialausgleich im Kabelrinnenprofil

Ein durchgehendes, verzinntes Kupferseil wird direkt im Kabelrinnenprofil geführt und über die Klemmfeder fixiert. Die Installation erfolgt einfach, werkzeugfrei und ohne zusätzliche Bohrungen – ideal für eine schnelle und saubere Integration in bestehende Systeme. Dadurch, dass das Kupferseil direkt in die Klemmfeder eingelegt wird, kann eine Kontaktierung schnell hergestellt werden. 

Industrie, Kabelrinne, Kabelrinnenprofil
Kabelrinne, Klemmfeder

Option 2: Potentialausgleich unterhalb der Kabelrinne

Bei diesem System wird das Leiterseil mittels Anschlussklemmen unter der Kabelrinne geführt. Es können verzinnte Kupferseile nach DIN VDE 0295 Klasse 2, mehrdrähtig, und verzinnte Leiterseile nach DIN VDE 0295 Klasse 5, feindrähtig und schenkelverseilt, von 16 mm2 bis 35 mm2 verwendet werden. Die Befestigung erfolgt über die OBO Anschlussklemme.

Kabelrinne, Kabelkanal
Kabelrinne, Kabelkanal

Option 3: Potentialausgleich mit zentralem Abgang

Der Potentialausgleich erfolgt über ein 35 mm2 Kupferseil, verzinnt nach DIN VDE 0295 Klasse 2. Es wird mithilfe von Parallelverbindern durchgängig geführt. Die Anschlussklemme kann an einer beliebigen Stelle montiert und mit dem Leiterseil verbunden werden. Sie hat 2 Abgänge für Rundleiter bis 35 mm2.

Kabelrinne, Potetialausgleich, Kabelkanal

Option 4: Potentialausgleich mit flexibler Abzweigstruktur

Dieses System ermöglicht eine strukturiere Erdung mit flexiblen Abzweigungen. Mithilfe spezieller Anschlussklemmen werden Kupferseile aufgenommen und zielgerichtet über Rundleiter weitergeführt. Die ideale Lösung für verzweigte Erdungsnetze mit verschiedenen Leiterquerschnitten.

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!