Vielfalt für jeden Anspruch: Zahlreiche Montagevorteile
Umfangreiches Zubehör für die BKRS-Kabelrinne
Sie kennen es von OBO als Systemanbieter nicht anders: Das Kabelrinnensystem BKRS wird vom einem umfangreichen Zubehörsortiment ergänzt.
Dazu zählt zum Beispiel die Deckelklammer zur Montage des Riffelblechdeckels und die passenden Deckelheber, um den Deckel genauso einfach wieder zu demontieren. Der Deckelheber kann zugleich als Bohrschablone für Verbinderlochungen genutzt werden, um beispielsweise den Universalverbinder RUVK zu montieren. Dieser erweist sich als Verbinder für alle Richtungen, denn er kann sowohl als Längs- als auch als Winkelverbinder eingesetzt werden. Die optimiert abgerundete Innenkante des Verbinders schützt Kabel beim Kabelzug zuverlässig vor Schäden. Eine Deckelstütze bietet zusätzliche Unterstützung der Deckel. Auch sie verfügt über abgerundete Kanten, durch welche die Kabel bei der Installation geschützt werden.
Schutzblech und Stützausleger zählen ebenfalls zum Portfolio. Das Schutzblech dient als Trittschutz und mit dem Stützausleger kann das begehbare Kabelrinnensystem aufgeständert werden.
Vorgefertigte Kanallängen (1000mm) mit
45 Grad Winkel
und dazu der
Universalverbinder
(links)
Vorgefertigte Kanallängen (1000mm) mit
Ausklinkung
zur Herstellung von 90 Grad Abzweigen und dazu der
Universalverbinder
(rechts)


OBO-Zubehör für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS
- Deckelklammer als schnelle Alternative zur Montage mit Drehriegeln
- Deckelheber als Demontagetool mit cleverer Bohrschablone für Verbindungslochung
- Universalverbinder mit inkludiertem Kantenschutz bei Erstellung von horizontalen Abgängen
- Deckelstütze zur zusätzlichen Unterstützung der Deckel
- Schutzblech als Trittschutz
- Stützausleger zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems
Produkt-Highlights aus dem Zubehörsortiment
Das könnte Sie auch interessieren

Automotive: Elektroinstallation im Karosseriebau
OBO konzentriert sich im Bereich Automotive überwiegend auf den Anlagenbau und die Fördertechnik. Unser Fokus liegt dabei auf dem Karosseriebau.

Rutschhemmung und Verdrängungsraum
Für gefahrloses Arbeiten auf begehbaren Kabelrinnen ist die Rutsch- und Trittsicherheit der Deckel immens wichtig. Der BKRS-Deckel sorgt für einen sicheren Stand und minimiert das Unfallrisiko.

Maximale Belastbarkeit
Hohe Lasten, Tritte, Schmutz und Staub – all dem widersteht das BKRS-System dank durchdachter Systemeigenschaften. So werden Kabel und Leitungen vor Beschädigungen geschützt.

Deckelbefestigung
Die Deckelbefestigung erfolgt schnell und unkompliziert entweder mit einem Drehriegel oder der speziell für den Riffelblechdeckel des BKRS-Systems entwickelten Deckelklammer.

Kanalaufständerung
OBO ist bei allen Standard-Automobilherstellern gelistet. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir für jeden dieser Hersteller eine freigegebene Lösung zur Kanalaufständerung an.

EMV-Schutz und Staubschutz
Moderne Industrieumgebungen stellen eine große Gefahr für empfindliche Leitungen dar. Das BKRS-System schützt und bietet einen abgeschlossenen Montageraum.

Potentialausgleich
Das BKRS-System lässt sich schnell und unkompliziert in den Potentialausgleich einbinden. Dazu stehen insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.