Schutz von Kabeln und Leitungen im rauen Industrieumfeld

EMV Schutz und Staubschutz

In modernen Industrieanlagen treffen unterschiedliche Umgebungsbedingungen aufeinander. Das raue Umfeld mit Schmutz, Vibrationen und industriellen Einflüssen stellt eine große Gefahr für empfindliche Strom-, Daten- und Steuerungsleitungen dar. Das BKRS-System bietet hier Schutz und schafft einen abgeschlossenen Montageraum für Kabel und Leitungen.

Geprüfter EMV-Schutz

Ein Trennsteg sichert die nach DIN EN 50174 geregelte EMV-gerechte Trennung der Leistungs-, Steuer- und Datenleitungen. Rinnen und Deckel bieten den perfekten allseitigen Schutz.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Staubschutz

Als einziger im Markt bietet OBO spezielle Staubschutzelemente für die Deckelübergänge an. Sie werden zwischen Kabelrinne und Deckel montiert und beeinträchtigen die Rutschhemmung des BKRS-Deckels dadurch nicht. Indem sie den Spalt verschließen, der zwischen zwei aufeinandertreffenden Deckeln entsteht, schützen sie das Innere der Kabelrinnen zuverlässig vor dem Eindringen von Fremdkörpern, Staub, Schmutz und Schweißperlen. Durch variable Einstellungsmöglichkeiten sind die Schutzelemente für jeden Anwendungsfall geeignet. Auch bei auf Gehrung geschnittenen Deckeln (1-90°) wird der Schutz so erweitert.

Staubschutz, Rutschhemmung
Staubschutz, Rutschhemmung

Vorteile für die Automobilindustrie im Überblick

  • Abgeschlossener Montageraum für Kabel und Leitungen
  • Schutz vor Schmutz, Vibrationen und industriellen Einflüssen
  • Geprüfter EMV-Schutz gemäß IN EN 50174
  • Spezielle Staubschutzelemente für Deckelübergänge

Das könnte Sie auch interessieren

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!