Deckelbefestigung, Industrie, Riffelblechdeckel

Schnelle und unkomplizierte Befestigung des Riffelblechdeckels

Deckelbefestigung

Der Riffelblechdeckel des BKRS-Systems sorgt nicht nur für zahlreiche Vorteile und trägt zum optimalen Schutz von Kabeln und Leitungen bei, er lässt sich auch ganz unkompliziert befestigen. Zur Befestigung können entweder Drehriegel oder die speziell für den Riffelblechdeckel entwickelte Deckelklammer verwendet werden.

Die Deckelklammer kann direkt zwischen den vorgeprägten Riffeln montiert werden, da der Riffelblechdeckel auf die Deckelklammer angepasst ist. So wird eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Der Deckel kann mithilfe von zwei Deckelhebern von der Kabelrinne entfernt werden.

Eine schraubbare Deckelbefestigung wird mit den Drehriegeln möglich. Sie können alle 100 mm montiert werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Ausschlagen des Knock-Outs im Deckel.

Drehriegel (links)
Deckelklammer (rechts)

Vorteile der BKRS Deckelbefestigung im Ăśberblick

  • Zwei Möglichkeiten zur Befestigung: Drehriegel oder Deckelklammern.
  • Deckelklammer wurde speziell fĂĽr den Riffelblechdeckel entwickelt und ist auf diesen angepasst.
  • Zur Montage der Drehriegel ist ein einfaches Ausschlagen des Knock-Outs im Deckel ausreichend.
  • Schnelle und einfache Montage

Produkt-Highlights zur BKRS Deckelbefestigung

Das könnte Sie auch interessieren

Automobilindustrie, Industrie, Karosserie, Roboter, Maschinen

Automobilindustrie

Automotive: Elektroinstallation im Karosseriebau

OBO konzentriert sich im Bereich Automotive überwiegend auf den Anlagenbau und die Fördertechnik. Unser Fokus liegt dabei auf dem Karosseriebau.

Arbeitsschuhe, Sicherheit, Rutschhemmung

Automotive

Rutschhemmung und Verdrängungsraum

FĂĽr gefahrloses Arbeiten auf begehbaren Kabelrinnen ist die Rutsch- und Trittsicherheit der Deckel immens wichtig. Der BKRS-Deckel sorgt fĂĽr einen sicheren Stand und minimiert das Unfallrisiko.

Automotive

Maximale Belastbarkeit

Hohe Lasten, Tritte, Schmutz und Staub – all dem widersteht das BKRS-System dank durchdachter Systemeigenschaften. So werden Kabel und Leitungen vor Beschädigungen geschützt.

Automotive

Kanalaufständerung

OBO ist bei allen Standard-Automobilherstellern gelistet. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir für jeden dieser Hersteller eine freigegebene Lösung zur Kanalaufständerung an.

Staubschutz, Rutschhemmung

Automotive

EMV-Schutz und Staubschutz

Moderne Industrieumgebungen stellen eine groĂźe Gefahr fĂĽr empfindliche Leitungen dar. Das BKRS-System schĂĽtzt und bietet einen abgeschlossenen Montageraum.

Automotive

Potentialausgleich

Das BKRS-System lässt sich schnell und unkompliziert in den Potentialausgleich einbinden. Dazu stehen insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Automotive

Umfangreiches Zubehör

Vielfalt für jeden Anspruch: Ein umfangreiches Zubehörsortiment für die BKRS-Kabelrinnen rundet das Portfolio ab und bietet vielseitige Montagevorteile.

Ansprechpartner

Ralf Höhler

Senior Global Accounts Manager

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!