OBO-Kassetten für geschliffene Estriche

Fugenlose Integration für höchste Designansprüche

Fugenlose Bodenflächen wie Terrazzo oder geschliffene Sichtestriche stehen für moderne Architektur, klare Linien und langlebige Qualität. Mit den Kassettenlösungen von OBO Bettermann lassen sich Zugriffspunkte für die elektrotechnische Infrastruktur nahezu unsichtbar in diese hochwertigen Bodenkonzepte integrieren – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Technik.

Die OBO-Kassetten für geschliffene Estriche verbinden technische Innovation mit architektonischer Freiheit. Sie ermöglichen eine fugenlose, ästhetisch hochwertige Integration von Elektroinstallationen – ideal für moderne Bauprojekte mit höchsten Designansprüchen.

Die Vorteile der OBO-Kassetten auf einen Blick:

 

Ästhetisch und nahezu unsichtbar

  • Fugenlose Integration in Terrazzo- und Sichtestrichflächen
  • Kein störendes Gesamtbild durch Dehnungsfugen
  • Minimal sichtbare Edelstahlkante – perfekt für anspruchsvolle Architektur
  • Runde und quadratische Bauform 

Technisch durchdacht

  • Entkoppeltes System verhindert Trittschallübertragung
  • Mitschwimmender Kassettenkörper passt sich den Estrichbewegungen an

 

Maximale Flexibilität

  • Nivellierbare Systeme für unterschiedliche Aufbauhöhen
  • Geeignet für beheizte Böden und verschiedene Estricharten
  • Modular bestückbar mit bis zu 12 Modul45®-Geräten

 

Planungssicherheit

  • Keine Dehnungsfuge notwendig
  • Einfache Integration in anspruchsvolle Bauprojekte
  • Komplettsysteme für effiziente Umsetzung
  • 510 kg Tragfähigkeit bei Punktlast → bei einer Belastbarkeit ab 510 kg muss der quadratische oder der runde Terrazzo-Schalkörper genutzt werden.

Entkoppelte Konstruktion für langlebige Böden

Das innovative System trennt Ober- und Unterteil der Kassette mechanisch voneinander. Dadurch werden Bewegungen des Estrichs aufgenommen, ohne Spannungen zu erzeugen. Das Ergebnis: Dauerhaft formstabile Bodenflächen. Moderne Terrazzo-Bodenbeläge namhafter Hersteller wie Ardex/Pandomo ergänzen die Kassettenlösung dank der hohen Biegezugfestigkeit des Materials perfekt.

Wirksame Unterbindung der Trittschallübertragung

Die Entkopplung des Systems bietet einen zusätzlichen Vorteil: Sie verhindert die Trittschallübertragung effektiv.

Übrigens: Auch angrenzende Räume ohne die Kassette für fugenlose Böden lassen sich mit dem estrichüberdeckten Kanalsystem von OBO vollständig schallentkoppelt ausführen.

Fugenloser Einbau ohne Kompromisse

Im Gegensatz zu klassischen Bodentanks benötigt das System keine Dehnungsfuge. Kassette und Rahmen „schwimmen“ im Estrich mit und ermöglichen eine durchgehende, homogene Oberfläche.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Niedersächsische Landesbibliothek

Zum Projekt
OBO Kassettenlösungen

OBO Kassettenlösungen und Terrazzoboden – eine perfekte Kombi, gerade für Veranstaltungsstätten

Zum Projekt
Sprengel Museum Hannover

Sprengel Museum Hannover: Design trifft Technik – OBO Lösungen im Einsatz

Zum Projekt
OBO Bettermann nivellierbare Kassetten

Eine Villa, die nicht enger mit der Natur verschmelzen könnte

Zum Projekt

Futurium Berlin

Zum Projekt

Hohe Installationskapazität

  • Bis zu 12 Modul45®-Einbaugeräte
  • Alternativ 9 Standardgeräte (50-mm-Zentralplatte)
  • Flexible Nutzung für Strom, Daten und Multimedia

Anpassungsfähig an jede Einbausituation

  • Stufenlos nivellierbar
  • Geeignet für Fußbodenaufbauhöhen von 136 mm bis 441 mm
  • Einsetzbar in: Sichtestrichen, Terrazzoböden, beheizten Steinböden

Typische Einsatzbereiche für die OBO Kassetten:

Büro- und Verwaltungsgebäude
Flexible Arbeitswelten benötigen unsichtbare, aber jederzeit zugängliche Strom- und Datenanschlüsse.

Ausstellungs- und Museumsflächen
Wechselnde Installationen und Exponate erfordern maximale Flexibilität bei gleichzeitig perfekter Optik.

Event- und Veranstaltungsräume
Temporäre Technik, Bühnen oder Präsentationen lassen sich einfach anschließen – ohne sichtbare Infrastruktur.

Hochwertige Retail- und Hospitality-Konzepte
Designorientierte Verkaufsflächen oder Hotels profitieren von unsichtbarer Technikintegration.

Videos