Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
In der Niedersächsischen Landesbibliothek ermöglichen die Terrazzo-Schalkörper den fugenlosen Einbau von Kassetten in Unterflur-Gerätedosen in geschliffenen Estrich- und Terrazzo-Fußböden und sorgen für die flexible Stromversorgung an jedem Arbeitsplatz.
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Niedersächsische Landesbibliothek
Als Landesbibliothek bietet die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, neben wachsenden digitalen Serviceangeboten, viele weitere Dienstleistungsangebote. Mit den Terrazzo-Lösungen von OBO werden alle Arbeitsplätze elegant und flexibel versorgt.











Es ist schon ein besonderes Gebäude, die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover. Sie blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. Vor über 350 Jahren fand sie in der Büchersammlung von Herzog Johann Friedrichs von Braunschweig-Lüneburg ihren Anfang. Er war es, der den historischen Beständen der Welfendynastie Bücher zu wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen hinzufügte und damit das Fundament der heutigen Bibliothek legte.
Heute, rund 360 Jahre später, gilt die GWLB als moderne Forschungs- und Landesbibliothek und geht auf ältere Büchersammlungen der Welfendynastie, der früheren Landesfürsten, zurück. Sie umfasst einen Bestand von mehr als 1,7 Millionen Medien, darunter rund 4.500 laufende Zeitschriften, eine der größten geisteswissenschaftlichen Bibliotheken Norddeutschlands.
Wichtig ist die Bibliothek besonders, da sie einen kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger bietet.
Aber was hat OBO Bettermann damit zu tun?
Als Landesbibliothek bietet die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, neben wachsenden digitalen Serviceangeboten, viele weitere Dienstleistungsangebote an. In der Bibliothek finden sich rund 80 Arbeitsplätze, 10 Studienkabinen, Geräte zum Scannen und vieles Weitere.
Klar, dass all diese Arbeitsplätze und Geräte Strom brauchen und diesen am besten möglichst flexibel. Dabei helfen die Produkte von OBO Bettermann.
Mit den Terrazzo-Schalkörpern zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten findet die Stromversorgung einen eleganten und zugleich flexibel nutzbaren Einsatz.
Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen, wodurch der Innenraum vor Verschmutzung geschützt ist.
Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Estrichschutzdeckel vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.
Die Terrazzo-Schalkörper ermöglichen dabei den fugenlosen Einbau von Kassetten in Unterflur-Gerätedosen in geschliffenen Estrich- und Terrazzo-Fußböden. Wie auch in diesem Fall bei der Variante der runden Kassetten mit Schnurauslass.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- Ort und LandHannover - Deutschland