OBO Kassettenlösungen

OBO Kassettenlösungen und Terrazzoboden – eine perfekte Kombi, gerade für Veranstaltungsstätten

Terrazzo steht für seine luxuriöse Optik und eignet sich optimal für High-End-Projekte. Mit den OBO Kassettenlösungen profitiert der Raum von unsichtbarer Technik und maximaler Gestaltungsfreiheit. 

OBO Kassettenlösungen und Terrazzoboden – eine perfekte Kombi, gerade für Veranstaltungsstätten

Die OBO Kassettenlösungen bieten Veranstaltungsstätten mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Stromversorgung eine unsichtbare Technik für maximale Gestaltungsfreiheit.

OBO Kassettenlösungen
OBO Kassettenlösungen
OBO Kassettenlösungen
OBO Kassettenlösungen
OBO Kassettenlösungen
OBO Kassettenlösungen

Es ist bekannt und war es eigentlich schon immer: Terrazzo steht für seine luxuriöse Optik und eignet sich optimal für High-End-Projekte. Genauso passt er in öffentliche und halböffentliche Veranstaltungsstätten oder Showrooms. Gerade weil diese Orte auf eine flexible Versorgung mit Strom und Daten angewiesen sind.

Voraussetzung dabei ist, dass dabei auf den designorientierten Anspruch nicht verzichtet werden sollte. Der Trend hin zu ausdrucksstarken Oberflächen hält an, der Terrazzoboden wirkt verspielt und zugleich raffiniert. 

Terrazzoböden sind wegen ihrer extremen Langlebigkeit, hohen Belastbarkeit und pflegeleichten, fugenlosen Oberfläche beliebt. Der Terrazzoboden ist sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Flecken und Kratzer, eine gute Wahl für die Kombination aus Chic und Funktionalität. In Kombination mit den richtigen Kassettenlösungen sind alle Bestandteile für Funktion und Design gegeben. Durch die OBO-Kassettenlösungen profitiert der Raum von unsichtbarer Technik und maximaler Gestaltungsfreiheit. Unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Stromversorgung.

OBO Bettermann bietet die Lösung

Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen, wodurch der Innenraum vor Verschmutzung geschützt ist.

Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Estrichschutzdeckel vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.

Durch die Verwendung eines Schalkörpers kann diese Terrazzo-Lösung auch für Schwerlastanwendungen verwendet werden. Die Terrazzo-Schalkörper ermöglichen dabei den fugenlosen Einbau von Kassetten in Unterflur-Gerätedosen in geschliffenen Estrich- und Terrazzo-Fußböden.

In der Variante der quadratischen Kassette mit Tubus ist diese Lösung außerdem für nassgepflegte Böden geeignet.

OBO Kassettenlösungen

Projektinformationen