Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Revisionsöffnung, Edelstahl

Typ TRKRN 9 VS 350
|
Art.Nr. 7409650
|
EAN 4012197439415
Art.Nr. / Typ
7409650 / TRKRN 9 VS 350
Fußbodenhöhe min.
140 mm
Bodenbelagdicke
25 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare und entkoppelbare runde Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 350-4 (Mindesteinbautiefe 165 mm)/UGD55 350-3 (Mindesteinbautiefe 140 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken, feucht oder nass gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette mit Blindddeckel. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Höhe85 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.73 mm
Estrichhöhe max.113 mm
Fußbodenhöhe min.140 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.73 mm
Nivellierbereich max.113 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte0
Entkoppelbarja
Geeignet für Hohlbodeneinbaunein
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Bodenpflegenass
Einbautiefe140 mm
Ausführung LeitungsauslassKein Leitungsauslass
Anzahl der Leitungsauslässe0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Typ des EinbausystemsUT4
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR9
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP00
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführung Deckelrund
DimensionØ304x85
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TRKRN 9 VS 350
Art.Nr.
7409650
Fußbodenhöhe min.
140
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9