Schraubenset für Lochband
Typ SVLB
|Art.Nr. 5901960
|EAN 4012197436391



Art.Nr. / Typ
5901960 / SVLB
Gewinde metrisch
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schraubenset aus Sechskantschrauben M12, Sechskantmuttern mit Flansch M12, Hakenkopfschraube und Unterlegscheiben. Zum Befestigen von Lochbändern Typ LB FT an hinteren Stützen von vormontierten Trägern des PV-Montagesystems Freifläche.
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Mit Mutter | ja |
| Selbstsichernd | nein |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Vollgewinde | ja |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Farbe | edelstahl |
| Linksgewinde | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1789 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5901550
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10S FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 5901552
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10M FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 5901554
Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, FreiflächeTyp
VT 10L FT
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Gewinde metrisch
Werkstoff
Art.Nr.
SVLB
12
Edelstahl, rostfrei
5901960
SVLB
Art.Nr.
5901960
Gewinde metrisch
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei