Innovative Montagesysteme für Photovoltaikanlagen - Magic PV Solution
Bei einer Photovoltaikanlage ist die durchgängige Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung. Mit OBO sind Sie hier immer auf der Sonnenseite: Denn wir bieten Ihnen nicht nur ein komplettes System für nahezu alle elektrotechnischen Anforderungen der PV-Anlage, sondern auch zukunftsweisende Lösungen für eine flexible Solarmodul-Befestigung. Unsere Magic PV Solution, die innovativen Montagesysteme für Schrägdach-, Flachdach- und Freiflächenanlagen, sorgen für mehr Effizienz von A bis Solar.

Vorteile der Magic PV Solution im Überblick
- Weniger Aufwand: Schlankes Gesamtportfolio sorgt für eine vereinfachte Produktauswahl und reduziert die Lagerhaltung auf ein Minimum
- Mehr Flexibilität: Mit der Magic PV Solution sind zahlreiche kundenspezifische Lösungen und bauseitige Realisierungsmöglichkeiten umsetzbar
- Mehr Sicherheit: Die fachgerechte Installation aller marktüblichen PV-Modulmaße ist ganz einfach möglich
- Vielfältig einsetzbar: Die OBO-Systeme lassen sich mühelos verschiedenen Installationsbedingungen anpassen
- Mehr Zukunft: Unser digitales OBO Construct PV-Tool führt Sie Schritt für Schritt zum passenden System
Die passende Magic PV Solution für Ihre individuellen Anforderungen
- Magic PV Pitch
Die meisten Schrägdachanlagen werden als sogenannte Aufdach-Anlagen auf ein bereits bestehendes Hausdach montiert. Hierbei werden die PV-Module mittels Dachhaken am Dach selbst angebracht. - Magic PV Flat Basic
Unser Basic System für Flachdächer ist hochbelastbar und schnell zu montieren. Es zeichnet sich durch ein integriertes System zur Kabelverlegung und gleichzeitigen Ballastierung aus.
- Magic PV Flat Pro
Auf Flachdächern sorgt das Magic PV Flat Pro System nicht nur für eine schrauben- und werkzeuglose Montage, sondern überzeugt auch mit dem Ballastsystem UniBase zur variablen Beschwerung des Gesamtsystems. - Magic PV Field
Die Lösung für Freiflächen-PV bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, denn sie steht sowohl in gerammter als auch in gedübelter Ausführung zur Verfügung. Die teils ab Werk vormontierten Systemkomponenten sorgen für einen geringen Installationsaufwand.
Solar smart planen: Das OBO Construct PV-Tool
Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.
- Schritt für Schritt erklärt
- Intuitive Bedienbarkeit
- Automatisch erstellte Bestellliste
Downloads
Magic PV Solution®: Montagesysteme für Photovoltaikanlagen
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 10° System Süd
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 15° System Ost-West
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 15° System Süd
Windlastermittlung Magic PV Flat Pro Ost-West
Windlastermittlung Magic PV Flat Pro Süd