Grip M UNI: Flexible Sammelhalterung für jede Montagesituation

15.06.2026|News

Mit der neuen Grip M UNI bringt OBO Bettermann mehr Flexibilität auf die Baustelle. Die neue Sammelhalterung kombiniert zwei Befestigungsarten in einem Produkt: klassische Schraubmontage und schnelle Direktbefestigung mit dem Setzgerät. Installateure können damit je nach Untergrund und Montagesituation flexibel entscheiden, welche Befestigungsart sie einsetzen möchten.

Die Direktbefestigung möglich macht der vormontierte Universaladapter der Grip M UNI. Er ist kompatibel mit gängigen Setzgeräten verschiedener Hersteller wie Hilti BX4-ME, Spit PULSA 27E, Würth DIGA CS-3, Fischer DXC85 und Bosch GNB 18V-40. Der universelle Adapter garantiert einen Halt des Sammelhalters an der Gerätenase, sodass eine Einhandmontage ermöglicht wird. Diese spart Zeit bei der Installation und reduziert gleichzeitig Staub und Montageaufwand auf der Baustelle.

Auch die klassische Schraubbefestigung bleibt weiterhin jederzeit möglich. Dafür verfügt die Sammelhalterung über ein separates 6,5-mm-Befestigungsloch. So eignet sich die Grip M UNI für unterschiedlichste Anwendungen im Elektroinstallationsbereich.

Zusätzlich erfüllt die Sammelhalterung hohe Anforderungen an die sichere Leitungsführung im Brandfall: Sowohl die Kabelverlegung mit der Sammelhalterung zur Direktbefestigung als auch die Schraubmontage sind als kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12 für den elektrischen Funktionserhalt E30 bis E90 zugelassen. Für die Anwendung im Funktionserhalt bedürfen die Nägel eines Verwendbarkeitsnachweises mit Angaben zum Feuerwiderstand in Beton.

Mehr zur neuen Grip M UNI erfahren Sie hier.

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents