GRIP M UNI

Eine Sammelhalterung, zwei Befestigungsarten, maximale Flexibilität 

Zum Produkt

 

 

 

Ob Direktbefestigung oder klassische Schraubbefestigung

– mit der Grip M UNI Sammelhalterung von OBO ist beides möglich. Mit ihrem vormontierten Universaladapter ist sie sofort einsatzbereit und kompatibel mit gängigen Setzgeräten. Für schnelle Installationen, weniger Aufwand und maximale Freiheit auf der Baustelle. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Mehr Tempo auf der Baustelle 
    Dank vormontiertem Adapter gelingt die Montage besonders schnell und effizient. 
  • Weniger Teile, weniger Aufwand 
    Ein Produkt für unterschiedliche Befestigungsarten reduziert Komplexität und Lageraufwand. 
  • Universell einsetzbar 
    Geeignet für verschiedenste Anwendungen im Elektroinstallationsbereich. 
  • Kompatibel mit gängigen Setzgeräten 
    Direkt einsatzbereit und verwendbar mit Setzgeräten aller gängigen Hersteller wie Hilti, Fischer, Bosch oder Spit.  
Mehr erfahren

 

 

Direkt befestigen oder klassisch montieren: Sie entscheiden 

Die Grip M UNI bietet maximale Flexibilität bei der Befestigung von Rohren und Leitungen. Welche Befestigungsart zum Einsatz kommt entscheiden – Sie. Individuell, je nach Installationssituation. Die Sammelhalterung Grip M UNI ermöglicht mit ihrem patentierten Universaladapter die Einhandmontage bei der Direktbefestigung mit einem Setzgerät oder die klassische Schraubmontage über ein separates 6,5-mm-Befestigungsloch. 

Direktbefestigung

Die Direktbefestigung mit einem Setzgerat ist nicht nur kraft- und zeitsparend, sie vermeidet auch ein hohes Staubaufkommen. Die Befestigung kann so sauber, schnell und unkompliziert mit nur einer Hand erledigt werden. Die Direktbefestigung möglich macht der Universaladapter ohne magnetische Gerätenase. Der Adapter ist kompatibel mit allen gängigen Setzgeräten wie: 

  • Hilti BX4-ME  
  • Spit PULSA®
  • Würth DIGA CS-3  
  • Bosch GNB 18V-40  
  • Fischer FXC85 

Grip M UNI kann mit Schraub-, Nagel- und Bolzenankern verwendet werden. 

Überzeugt? Direkt zum Produkt

 

 

Sicher befestigen – auch im Brandfall 

Grip M UNI erfüllt hohe Anforderungen an die sichere Leitungsführung und eignet sich auch für Anwendungen im Bereich des elektrischen Funktionserhalts. Sowohl die Kabelverlegung mit der UNI-Sammelhalterung zur Direktbefestigung mittels Setzgerät als auch mittels klassischer Schraubmontage sind beide als kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12 für den Funktionserhalt E30, E60 und E90 zugelassen. 

Für die Anwendung im Funktionserhalt bedürfen die Nägel eines Verwendbarkeitsnachweises mit Angaben zum Feuerwiderstand in Beton. 

Alle technischen Details finden Sie hier

Noch mehr Möglichkeiten: Kanalbefestigung mit dem Universaladapter 

Mit dem neuen universellen Adapter erweitert OBO die Befestigungsmöglichkeiten für WDK-Leitungsführungskanäle entscheidend. Der Adapter wurde speziell dafür entwickelt, Kunststoffkanäle direkt mit dem Setzgerät an der Wand zu befestigen, ohne den Kanal dabei zu beschädigen. 

Beim Setzvorgang nimmt der Adapter die auftretende Energie zuverlässig auf und schützt den Kanal vor Rissen, Verformungen oder sichtbaren Beschädigungen. Das Ergebnis ist eine sichere, saubere und dauerhaft stabile Befestigung – auch bei schneller Montage. 

Geeignet für: 

  • WDK-Kanäle ab 30 mm Kanalbreite 
  • Rapid 80®-Kanal 
Jetzt entdecken!