Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus, Edelstahl

Typ TRKFN 9 VS 350
|
Art.Nr. 7409625
|
EAN 4012197438685
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 350-4 (Mindesteinbautiefe 161 mm)/UGD55 350-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken, feucht oder nass gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.

Nivellierbare Kassette mit Tubus. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge243 mm
Breite243 mm
Höhe81 mm
Maß h81 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.69 mm
Estrichhöhe max.110 mm
Fußbodenhöhe min.136 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.69 mm
Nivellierbereich max.110 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte12
Entkoppelbarja
Geeignet für Hohlbodeneinbaunein
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Bodenpflegenass
Einbautiefe136 mm
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Typ des EinbausystemsUT4
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten9
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP55
Anzahl Universalträger3 x UT4
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführung Deckelquadratisch
Dimension243x243x118
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

51,324 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate51,324 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT4 45 4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MTU 3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TRKFN 9 VS 350
Art.Nr.
7409625
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Versenkbarer Tubus
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
81
TRKFN 9 VS 250
Art.Nr.
7409605
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Versenkbarer Tubus
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9