Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus, Edelstahl

Typ TRKRFN 9 VS 250
|
Art.Nr. 7409497
|
EAN 4012197378387
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare und entkoppelbare runde Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 250-4 (Mindesteinbautiefe 165 mm)/UGD55 250-3 (Mindesteinbautiefe 140 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken, feucht oder nass gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.

Nivellierbare Kassette mit Tubus. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Höhe85 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.73 mm
Estrichhöhe max.113 mm
Fußbodenhöhe min.140 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.73 mm
Nivellierbereich max.113 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte12
Entkoppelbarja
Geeignet für Hohlbodeneinbaunein
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Bodenpflegenass
Einbautiefe140 mm
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Typ des EinbausystemsUT4
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR9
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
Anzahl Universalträger3 x UT4
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführungrund
DimensionØ304x85
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT4 45 4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MTU 3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TRKRFN 9 VS 250
Art.Nr.
7409497
Fußbodenhöhe min.
140
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9
TRKRFN 9 VS 350
Art.Nr.
7409651
Fußbodenhöhe min.
140
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9