Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm
Typ S3 25058-2
|Art.Nr. 7400283
|EAN 4012197352103



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN. Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel.
Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Maß b | 70 mm |
| Maß a | 90 mm |
| Maß h | 58 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 13224 mm² |
|---|---|
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Querschnitt Zug a | 4670 mm² |
| Querschnitt Zug b | 3884 mm² |
| Kanalbreite min. | 250 mm |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | ja |
| Einsatzbereich | estrichüberdeckt |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 1.500 N |
| Kanalhöhe min. | 58 mm |
| Dimension | 2000x250x58 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
10,6086 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,6086 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,6086 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Anzahl der Züge
Art.Nr.
S3 25058-2
2000
250
3
7400283
S3 35058-2
2000
350
3
7400293
Breite
S3 25058-2
Art.Nr.
7400283
Länge
2000
Breite
250
Anzahl der Züge
3
S3 35058-2
Art.Nr.
7400293
Länge
2000
Breite
350
Anzahl der Züge
3



