Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Typ SLZ 100 ALU
|Art.Nr. 7099772
|EAN 4012196510054




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 110 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x110x3000 |
| Oberfläche | gebeizt |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,1332 kg CO₂e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 1,4 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 0,65 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,2 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SLZ 100 ALU
3000
100
nein
5
7099772
SLZ 200 ALU
3000
200
nein
5
7099774
SLZ 300 ALU
3000
300
nein
5
7099776
SLZ 500 ALU
3000
500
nein
5
7099780
SLZ 600 ALU
3000
600
nein
5
7099782
Breite
SLZ 100 ALU
Art.Nr.
7099772
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 200 ALU
Art.Nr.
7099774
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 300 ALU
Art.Nr.
7099776
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 500 ALU
Art.Nr.
7099780
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 600 ALU
Art.Nr.
7099782
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5



