Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Typ SL 62 300 ALU
|
Art.Nr. 7099756
|
EAN 4012196509997
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe40 mm
Maß B310 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Holmstärke5 mm
Dimension40x310x3000
Oberflächegebeizt
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate19,4912 kg CO₂e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m0,2 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter SL 62

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SL 62 100 ALU
Art.Nr.
7099752
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 200 ALU
Art.Nr.
7099754
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 300 ALU
Art.Nr.
7099756
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 400 ALU
Art.Nr.
7099758
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 500 ALU
Art.Nr.
7099760
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 600 ALU
Art.Nr.
7099762
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5