Kanalbefestigung BOSKB

Typ BOSKB130
|
Art.Nr. 6288911
|
EAN 4012195884095

Beschreibung

Kanalbefestigung zur Montage von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen (GK, GS, GA) der Systemhöhe 130 mm an Bodenkonsolen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge222 mm
Breite40 mm
Höhe55 mm

Technische Daten

für Kanal-Abmessung130
Kanalmontageverschrauben
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungKanalbefestigung
Befestigungsartaufschraubbar
AusführungBodenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension130mm
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

3,0583 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,0583 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BOSKB130
Art.Nr.
6288911
BOSKB170
Art.Nr.
6288913
BOSKB210
Art.Nr.
6288915