Flexibel, kombinierbar, wirtschaftlich: Geräteeinbaukanal Rapid 80
Der modulare Brüstungskanal für alle Bürobereiche
Design und Funktionalität vereint in einem System: Das ist der Rapid 80 Geräteeinbaukanal. Dank der konsequenten Standardisierung der Systemkomponenten können die drei Kanalarten in Kunststoff, Aluminium oder Stahlblech als Einzelvarianten oder in Kombination miteinander eingesetzt werden. Die Zubehörteile und variablen Formteile sind mit allen Ausführungen kompatibel.
Für noch mehr Einsatzvielfalt sorgen die Rapid 80 Ausführungen in Schwarz. So lassen sich auch Installationen in designorientierten Umgebungen, wie modernen Büros oder Ausstellungsräumen, ästhetisch ansprechend realisieren. Funktionalität und Design miteinander in Einklang zu bringen, ist eine unserer Stärken. Darum gehört die Designfarbe Schwarz bei unseren Rapid 80 Kanälen jetzt zum Standard.
Allen Rapid 80 Geräteeinbaukanälen gemeinsam ist die innere Systemöffnung von 76,5 mm. Steckdosen, Datentechnikelemente sowie kleine Schalterprogramme mit großen Außenradien können so ohne sichtbare Lücken eingesetzt werden. Die ideale Lösung also für alle Bereiche, in denen viel installiert wird.
Alle Vorteile des Rapid 80 auf einen Blick:
- Schnellere Installation durch Schnellkupplungen für PVC und rastende Kupplungen für Stahlblech und Aluminium
- Extrem stabile, um bis zu 6° horizontal verstellbare Wandkonsole
- Effektiver Lärmschutz durch Schallschutzbarrieren in Wanddurchführungen
- Mehr Übersicht durch universell einsetzbares Zubehör
- Schwarz als Standardfarbe: So lassen sich auch hohe Designanforderungen erfüllen
- Schneller und einfacher Geräteeinbau
- Einheitliche Kanalklammer für alle Kanalsysteme
Starkes Design, erstklassige Verarbeitung
Geradliniges Design und höchste Qualität treffen beim Rapid 80 auf ideales Handling bei der Konfektionierung und Verarbeitung. Die Kanaloberteile sind in den Ausführungen glatt, kanneliert oder transparent verfügbar.
Das Rapid 80 Stahlblechsortiment ist standardmäßig in reinweiß und als Sonderausführung in schwarz verfügbar. In der Aluminium-Variante ist das Sortiment in den Farben reinweiß, alu-eloxiert und ebenfalls in der Sonderausführung schwarz erhältlich. Es stehen jeweils zwei Kanalhöhen und vier Kanalbreiten zur Auswahl. Für eine noch individuellere Raumgestaltung lassen sich die Kanäle in einer Vielzahl von Sonderfarben realisieren. Durch Pulverbeschichtung sind alle RAL-Farben möglich.
Optional sind halogenfreie Ausführungen des Rapid 80 erhältlich. Sie verhindern im Brandfall die Entstehung giftiger Rauchgase.
So wird der Rapid 80 zum Highlight im Raum: Oberteile zur Hinterleuchtung
Nicht nur die Ausführungen in der Designfarbe Schwarz, sondern auch die lichtdurchlässigen Oberteile der Rapid 80 Serie sorgen für attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. In die 76,5 mm großen Systemöffnungen lassen sich die Beleuchtungselemente ganz einfach integrieren. In Kombination mit den Abdeckungen in klarer oder opaler Optik entstehen so dezente, indirekte Lichteffekte an der Wand und im Raum.
Auf den Geschmack gekommen? Die lichtdurchlässigen Oberteile sind auch für die ISS Installationssäulen verfügbar.
Durchsichtig oder opal: Sie haben die Wahl
Die Oberteile sind in zwei Varianten verfügbar: Die durchsichtige Ausführung ist innen mit Längsrillen kanneliert. Das opale Modell ist glatt und setzt durch Milchglasoptik stimmungsvolle Akzente. Die Oberteile aus Polycarbonat lassen sich leicht bearbeiten und sind in einer Länge von 2000 mm verfügbar.
Unser Tipp: Der Einsatz von farbigem Licht bietet noch mehr Gestaltungsfreiraum für eine individuelle Wandgestaltung.
Gern gesehen in modernen Bürogebäuden: Bodenstützen von OBO
In modernen Bürogebäuden setzen Glasfronten optische Akzente. Für die Versorgung der Arbeitsplätze ergeben sich daraus jedoch besondere Anforderungen, denn es existieren keine Befestigungspunkte für den Geräteeinbaukanal. OBO hat die Lösung:
Bodenstützen, die Sie frei im Raum platzieren können. Sie ermöglichen eine Leitungsführung mit Geräteeinbaukanälen der Größen 130 mm, 170 mm und 210 mm aus Stahlblech oder Aluminium und sichern so die Versorgung der Arbeitsplätze. Die Bodenstützen sind in drei variablen Höhen von 400 mm bis 900 mm erhältlich. Die Standardfarbe ist RAL 9010 reinweiß. Aber auch andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. So finden Sie für jede Umgebung eine technisch und ästhetisch stimmige Lösung.
Unser Tipp: Wir empfehlen, den Rapid 80 in der Stahlblech-Variante wegen der Rasterlochung der Kanalrückseite nicht vor Fensterflächen zu montieren. Hier bietet sich der Rapid 80 Aluminium an.