Profilverbinder vertikal

Typ PVV N2 875
|
Art.Nr. 6288066
|
EAN 4012195147121
Art.Nr. / Typ
Länge
Anzahl Profile

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge875 mm
Breite32 mm
Höhe34 mm
Maß h875 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Anzahl Profile35
Einbaulagevertikal
Dimension32x34x875
WerkstoffPolypropylen
Farbetransparent

Umweltdaten

2,0004 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,0004 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Anzahl Profile
PVV N2 150
Art.Nr.
6288034
Länge
150
Anzahl Profile
6
PVV N2 475
Art.Nr.
6288044
Länge
475
Anzahl Profile
19
PVV N2 600
Art.Nr.
6288050
Länge
600
Anzahl Profile
24
PVV N2 625
Art.Nr.
6288052
Länge
625
Anzahl Profile
25
PVV N2 700
Art.Nr.
6288058
Länge
700
Anzahl Profile
28
PVV N2 875
Art.Nr.
6288066
Länge
875
Anzahl Profile
35
PVV N2 500
Art.Nr.
6288084
Länge
500
Anzahl Profile
20
PVV N2 800
Art.Nr.
6288090
Länge
800
Anzahl Profile
32