Profilverbinder vertikal
Typ PVV N2 700
|Art.Nr. 6288058
|EAN 4012195147060



Art.Nr. / Typ
Länge
Anzahl Profile
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 700 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Maß h | 700 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl Profile | 28 |
| Einbaulage | vertikal |
| Dimension | 32x34x700 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | transparent |
Umweltdaten
1,4103 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4103 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Anzahl Profile
Art.Nr.
PVV N2 150
150
6
6288034
PVV N2 475
475
19
6288044
PVV N2 600
600
24
6288050
PVV N2 625
625
25
6288052
PVV N2 700
700
28
6288058
PVV N2 875
875
35
6288066
PVV N2 500
500
20
6288084
PVV N2 800
800
32
6288090
Länge
Anzahl Profile
PVV N2 150
Art.Nr.
6288034
Länge
150
Anzahl Profile
6
PVV N2 475
Art.Nr.
6288044
Länge
475
Anzahl Profile
19
PVV N2 600
Art.Nr.
6288050
Länge
600
Anzahl Profile
24
PVV N2 625
Art.Nr.
6288052
Länge
625
Anzahl Profile
25
PVV N2 700
Art.Nr.
6288058
Länge
700
Anzahl Profile
28
PVV N2 875
Art.Nr.
6288066
Länge
875
Anzahl Profile
35
PVV N2 500
Art.Nr.
6288084
Länge
500
Anzahl Profile
20
PVV N2 800
Art.Nr.
6288090
Länge
800
Anzahl Profile
32