Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Typ MVKG90210
|
Art.Nr. 6279830
|
EAN 4012195680857
Art.Nr. / Typ
für Kanal-Abmessung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2… auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite99 mm
Höhe88 mm

Technische Daten

für Kanal-Abmessung90x210
Kanalmontageeinhängen und verschrauben
Befestigungsartaufrastbar
AusführungWandmontage
Dimension99x400x88
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

3,786 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,786 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Kanal-Abmessung
MVKG90130
Art.Nr.
6279826
für Kanal-Abmessung
90x130
MVKG90170
Art.Nr.
6279828
für Kanal-Abmessung
90x170
MVKG90210
Art.Nr.
6279830
für Kanal-Abmessung
90x210