Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170
Typ GA-E90170EL
|Art.Nr. 6279573
|EAN 4012195769378



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schnittkaschierung | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x170x37 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8198 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GA-E90170RW
reinweiß; RAL 9010
6279570
GA-E90170EL
aluminium
6279573
Farbe
GA-E90170RW
Art.Nr.
6279570
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-E90170EL
Art.Nr.
6279573
Farbe
aluminium


