T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170
Typ GA-AT90170RW
|Art.Nr. 6279560
|EAN 4012195769309




Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | nein |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x170x500 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,3552 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GA-AT90170RW
500
reinweiß; RAL 9010
6279560
GA-AT90170EL
500
aluminium
6279563
Farbe
GA-AT90170RW
Art.Nr.
6279560
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-AT90170EL
Art.Nr.
6279563
Länge
500
Farbe
aluminium



