Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130
Typ GA-SF90130RW
|Art.Nr. 6276920
|EAN 4012195897118




Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x130x300 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
21,2213 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 21,2213 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GA-SF90130RW
130
90
reinweiß; RAL 9010
6276920
GA-SF90130EL
130
90
aluminium
6276923
Farbe
GA-SF90130RW
Art.Nr.
6276920
Breite
130
Höhe
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-SF90130EL
Art.Nr.
6276923
Breite
130
Höhe
90
Farbe
aluminium



